ロッドエンドは、動的な荷重を受ける様々なアプリケーション向けです。腐食を受けやすい場所にはステンレス製のロッドエンドが適しています。
ロッドエンドは、シャフトとハウジングの間で遊びが必要なベアリングに使います。
ロッドエンドは、すぐに使えるパーツですDIN ISO 12240-4 (シリーズ K)。テフロンが、ベアリングケースに使われているため、メンテナンスフリーです。
技術情報のメモを取ってください
この製品は 22982.0210 - ロッドエンド DIN 12240-4, メネジ付き / 右ねじ (d1: 12 mm, l1: 50 mm) 製品グループの1モデルです ロッドエンド DIN 12240-4, メネジ付き (EH 22982.)
本体
ボールジョイント
軸受
ベアリング外枠