位置決めや押し当てに使います。例えば塗装やサンドブラストの際など。
この製品は 22140.0014 - ラテラル・スプリングプランジャー / ボール材質:ステンレス鋼 バネ圧:標準 シングル型 (d1 +0,1: 14 mm) 製品グループの1モデルです ラテラルスプリングプランジャー (EH 22140.)
ボール
本体
バネ
特別仕様については、お問い合わせください。
取付穴に圧入して使用するため、圧入寸法l3 と穴径の公差にご注意ください。
位置決めまたは押し当てに使います。
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers