位置決めや押し当てに使います。例えば塗装やサンドブラストの際など。
この製品は 22150.0375 - プレッシャーピン 外周ネジ付 シール無 スティール・ピン / 軽荷重 (d1: M12, l1 -2: 19 mm, バネ力 F max.1: 約 20 N) 製品グループの1モデルです プレッシャーピン 外周ネジ付 シール無 スティール・ピン (EH 22150.)
1) If the workpiece height (y) is less than l2-d2/2, the coordinate dimension (x) must be calculated.
2) 統計的平均値
本体
バネ
ピン
スプリング圧弱仕様 = ステンレス・バネ
組み付けにはねじ込み用の専用工具を使います。
取付け用穴間隔の計算式:
l0 = z/2 + w + x
l0 = 軸間距離
y = ワークの高さ
w = ワークの長さ
x = 下記参照
s = ストローク
z = 突き当てピンの直径
寸法xの計算式:(l2 - d2/2と同じ、もしくは背の高いワークの場合) x = d2/2 - s
寸法xの計算式:(l2 - d2/2より背の低いワークの場合) x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) x 0.123]
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers