22260.0451 - クランピング・キャッチ

クランピング・キャッチには、円周方向にテーパー面がありますので、安全かつ確実に素早いクランプ、リリースが可能です。また、高いクランプ力と幅広い調整範囲が特長です。また、浅いテーパー角度による、くさび効果によって自己保持します。

この製品は 22260.0451 - クランピング・キャッチ / 調整機能付きクランプ・レバー、斜面下向き () 製品グループの1モデルです クランピング・キャッチ (EH 22260.)

材質
仕様
締付 トルク - max. [Nm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼
仕様:
調整機能付きクランプ・レバー、斜面下向き
図:
3
締付 トルク max. [Nm]:
40 Nm
製品番号:
22260.0451
資料
クランピング・キャッチ
  • 調整機能付きクランプ・レバー、斜面下向き – 図 3, ステンレス鋼
  • 締付 トルク max.: 40 Nm
  • 重量: 312 g
クランピング・キャッチ

材質

本体

  • ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ

ねじ

  • ステンレス鋼 1.4021(SUS420J1相当)、熱処理、ニッケルメッキ

グリップ・レバー

  • ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト

ボール・ノブ

  • 熱硬化性樹脂(PF31)、黒色

備考

特注で左回りも製作できます

組立

M 10 (SW 6)で固定します。最大締付けトルクは40 Nmです

取り扱い

固定ボルトとワッシャーは、調整可能です。固定ボルトが締まった状態でもレバーを希望の位置に軽く回すことができます。製品番号22260.0250/.0251、22260.0450/.0451では、セレーションを使い、レバーを最適な向きに設定することができます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22260.0451