22752.0121 - ボールキャスター
ねじ込み式、すべり軸受

ワークの位置調整用

スライドベアリングによって、ボールは恒久的に回転しますので、ワークにダメージを与えません

 20度以上において、耐荷重は温度に比例して減少します (例: 90度での耐荷重は仕様の60%)

この製品は 22752.0121 - ボールキャスター ねじ込み式、すべり軸受 / (d1: M12, l1: 16 mm) 製品グループの1モデルです ボールキャスター ねじ込み式、すべり軸受 (EH 22752.)

材質
d1 [mm]
l1 [mm]
ボール直径 [mm]
静的搬送図C0 [N]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
快削鋼、黒染
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
16 mm
ボール直径 [mm]:
6,5 mm
静的搬送図C0 [N]:
1161 N
製品番号:
22752.0121
資料
ボールキャスター
  • 快削鋼
  • d1: M12
  • l1: 16 mm
  • ボール直径: 6,5 mm
  • 二面幅: 2,5 mm
  • 静的搬送図C0: 1161 N
  • 締付トルク max.: 1,44 Nm
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 7,7 g
ボールキャスター

材質

軸受

  • プラスチック

ボール

  • 軸受鋼、焼入れ

ねじ

  • 快削鋼、黒染

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22752.0121
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ダウンロード
別のファイルフォーマット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.