EH 22750.
ボールキャスターは搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに使われる部品です。
このボールキャスターによってワークや荷物をたやすく移動することができます。
d1 = 36 以上のサイズは、防塵の為にオイル含浸フェルトのシール付です
検索結果は 17 ヒットしました
詳細情報
カバー
ハウジング
ボール
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.