セッティングスクリューは、ワークの面に対して垂直でない場合でもクランプ・締付・サポートなどに使用できます。
接触面が揺動するので、荷重を面で受けることができます
この製品は 22700.0708 - セッティング ・スクリュー ヘッド無し、ボール反転防止機構付 / カット面付きボール、接触面はセレーション加工 (d1: M10, l2: 40 mm) 製品グループの1モデルです セッティング ・スクリュー ヘッド無し、ボール反転防止機構付 (EH 22700.)
詳細情報
ボール
ねじ
ボールの反転防止付
特別仕様については、お問い合わせください。
ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象