セッティングスクリューは、ワークの面に対して垂直でない場合でもクランプ・締付・サポートなどに使用できます。
接触面が揺動するので、荷重を面で受けることができます
この製品は 22700.0704 - セッティング ・スクリュー ヘッド無し、ボール反転防止機構付 / カット面付きボール、接触面はセレーション加工 (d1: M10, l2: 25 mm) 製品グループの1モデルです セッティング ・スクリュー ヘッド無し、ボール反転防止機構付 (EH 22700.)
ボール
ねじ
ボールの反転防止付
特別仕様については、お問い合わせください。
ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers