22760.0305 - プレッシャー ・スクリュー
プラスチック製パッド付

セッティングねじは、スピンドルや、軸、表面処理済みの部品などを傷つけずに押さえたり、締め付けるために使います。

この製品は 22760.0305 - プレッシャー ・スクリュー プラスチック製パッド付 / プラスチック製パッド付 (d1: M10, l1: 約 33,9 mm) 製品グループの1モデルです プレッシャー ・スクリュー プラスチック製パッド付 (EH 22760.)

材質
d1 [mm]
l1 約 [mm]
二面幅 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
スティール、黒染
d1 [mm]:
M10
l1 約 [mm]:
約 33,9 mm
二面幅 [mm]:
5 mm
製品番号:
22760.0305
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • 鋼 
  • d1: M10
  • l1: 約 33,9 mm
  • l2: 約 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 13 g
プレッシャー ・スクリュー

材質

パッド

  • POM、白

ねじ

  • スティール、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22760.0305
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボール/ プッシュエレメント(スラストねじ)
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Ball-ended Thrust Screws
カテゴリー:
情報用素材
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ダウンロード
別のファイルフォーマット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.