22760.0526 - プレッシャー ・スクリュー
黄銅ピン付

セッティングねじは、スピンドルや、軸、表面処理済みの部品などを傷つけずに押さえたり、締め付けるために使います。

この製品は 22760.0526 - プレッシャー ・スクリュー 黄銅ピン付 / 黄銅ピン付 (d1: M12, l1: 32,5 mm) 製品グループの1モデルです プレッシャー ・スクリュー 黄銅ピン付 (EH 22760.)

材質
d1 [mm]
l1 [mm]
二面幅 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32,5 mm
二面幅 [mm]:
6 mm
製品番号:
22760.0526
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • ステンレス鋼
  • d1: M12
  • l1: 32,5 mm
  • l2: 3,4 mm
  • d2: 8,5 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 19 g
プレッシャー ・スクリュー

材質

パッド

  • 黄銅

ねじ

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22760.0526
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボール/ プッシュエレメント(スラストねじ)
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Ball-ended Thrust Screws
カテゴリー:
情報用素材
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ダウンロード
別のファイルフォーマット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.