1701.190 - 高さ調整プレート
クリック

  • ワークを正確な高さでセットできます
  • 研磨仕上げによる高さ精度
  • スナップオン式で、追加のネジ止めも可能
  • 口金の平面側に使用(ステップの反対側)
  • 2枚1セットです

この製品は 1701.190 - 高さ調整プレート クリック / () 製品グループの1モデルです 高さ調整プレート クリック (EH 1701.)

口金幅 [mm]
l [mm]
h1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
口金幅 [mm]:
125 mm
l [mm]:
3 mm
h1 [mm]:
35 mm
製品番号:
1701.190
資料
高さ調整プレート
  • 口金幅: 125 mm
  • b1: 125 mm
  • b2: 88 mm
  • l: 3 mm
  • h1: 35 mm
  • h2: 12,25 mm
  • 重量: 250 g
高さ調整プレート

材質

  • 板ばね鋼、焼入れ
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1701.190
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
通常のクランプ
カテゴリー:
製品説明
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類