1702.200 - サポート口金
揺動タイプ

  • グリッパー・セット(製品番号1702.600)、グリップ・インサート(製品番号1702.710-1702.780)、プルダウン・セット(製品番号1703.300-1703.400)を取り付けられます
  • 前面は焼き入れ研磨してあるのでクランプに使うことができます移動側サポート口金、揺動式(製品番号1702.200)
  • クランプ面の平行が出ていないワーク用
  • 一次加工前ワークのクランプ用グリッパー・セット、グリップ・インサート、プルダウン・セットなどの部材は別途ご注文ください

この製品は 1702.200 - サポート口金 揺動タイプ / 移動口金 () 製品グループの1モデルです サポート口金 揺動タイプ (EH 1702.)

仕様
口金幅 [mm]
b [mm]
l [mm]
h [mm]
c [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
移動口金
図:
2
口金幅 [mm]:
125 mm
b [mm]:
189 mm
l [mm]:
97 mm
h [mm]:
20 mm
c [mm]:
24 mm
製品番号:
1702.200
資料
サポート口金
  • 移動口金 – 図 2
  • 口金幅: 125 mm
  • b: 189 mm
  • l: 97 mm
  • h: 20 mm
  • c: 24 mm
  • 重量: 3 kg
サポート口金

材質

  • スティール、焼入れ
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1702.200
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
グリップ・クランプ
カテゴリー:
製品説明
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類