24510.0716 - トミー・ナット
DIN6307 可動レバー付

ハンドルはバネで押さえられており、横に動かせます。

この製品は 24510.0716 - トミー・ナット DIN6307 可動レバー付 / (d1: M16) 製品グループの1モデルです トミー・ナット DIN6307 可動レバー付 (EH 24510.)

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
85 mm
l3 [mm]:
120 mm
製品番号:
24510.0716
資料
トミー・ナット
  • d1: M16
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 85 mm
  • l3: 120 mm
  • 重量: 328 g
トミー・ナット

材質

  • 快削鋼、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24510.0716
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ダウンロード
別のファイルフォーマット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.