24740.1110 - スターグリップ 、オネジ付
DIN6336 プラスティック

ねじ
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
ねじ:
ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
製品番号:
24740.1110
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • 形状L, ステンレス鋼
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 40 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 17 g
スターグリップ 、オネジ付

材質

グリップ

  • 熱硬化性樹脂( PF31)、 黒(RAL 9005相当)

ねじ

  • ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)

備考

長さ違いや黄銅・ステンレスネジなどの特殊仕様についてはお問い合わせください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24740.1110