- 黄
- d1: 30 mm
- d2: M4
- d3: 14 mm
- l1: 19 mm
- l2: 7 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 5,5 g
show article view
- 黄
- d1: 30 mm
- d2: M5
- d3: 14 mm
- l1: 19 mm
- l2: 7 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 5,7 g
show article view
- 黄
- d1: 40 mm
- d2: M5
- d3: 16,5 mm
- l1: 22 mm
- l2: 9 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 8,2 g
show article view
- 黄
- d1: 40 mm
- d2: M6
- d3: 16,5 mm
- l1: 22 mm
- l2: 9 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 9,5 g
show article view
- 黄
- d1: 50 mm
- d2: M6
- d3: 22 mm
- l1: 26 mm
- l2: 10 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 16 g
show article view
- 黄
- d1: 50 mm
- d2: M8
- d3: 22 mm
- l1: 26 mm
- l2: 10 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 19 g
show article view
- 黄
- d1: 62 mm
- d2: M8
- d3: 22 mm
- l1: 35 mm
- l2: 13 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 30 g
show article view
- 黄
- d1: 62 mm
- d2: M10
- d3: 22 mm
- l1: 35 mm
- l2: 13 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 39 g
show article view
- ブルー
- d1: 30 mm
- d2: M4
- d3: 14 mm
- l1: 19 mm
- l2: 7 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 5,5 g
show article view
- ブルー
- d1: 30 mm
- d2: M5
- d3: 14 mm
- l1: 19 mm
- l2: 7 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 5,7 g
show article view
- ブルー
- d1: 40 mm
- d2: M5
- d3: 16,5 mm
- l1: 22 mm
- l2: 9 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 8,2 g
show article view
- ブルー
- d1: 40 mm
- d2: M6
- d3: 16,5 mm
- l1: 22 mm
- l2: 9 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 9,5 g
show article view
- ブルー
- d1: 50 mm
- d2: M6
- d3: 22 mm
- l1: 26 mm
- l2: 10 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 16 g
show article view
- ブルー
- d1: 50 mm
- d2: M8
- d3: 22 mm
- l1: 26 mm
- l2: 10 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 19 g
show article view
- ブルー
- d1: 62 mm
- d2: M8
- d3: 22 mm
- l1: 35 mm
- l2: 13 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 30 g
show article view
- ブルー
- d1: 62 mm
- d2: M10
- d3: 22 mm
- l1: 35 mm
- l2: 13 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 39 g
show article view
材質
カバー
- PA 黒(RAL 9005相当)
- PA 白(RAL 9019相当)
- PA オレンジ(RAL 2004相当)
- PA 黄(RAL 1016相当)
- PA 青(RAL 5015相当)
グリップ
ネジ付ブッシュ
備考
特殊ネジなどの特別仕様についてはお問い合わせください。
データシート EH 24750. スター・グリップ – プラスチック
RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
SVHC材の含有は無し
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.
プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.