スター・グリップ プラスチック

EH 24750.

検索結果は 40 ヒットしました

カラー
d1 [mm]
d2 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
カラー:
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
製品番号:
24750.0030
CAD
資料
スター・グリップ
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 5,5 g
show article view
スター・グリップ
カラー:
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
製品番号:
24750.0035
CAD
資料
スター・グリップ
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 5,7 g
show article view
スター・グリップ
カラー:
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
製品番号:
24750.0040
CAD
資料
スター・グリップ
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 8,2 g
show article view
スター・グリップ
カラー:
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
製品番号:
24750.0045
CAD
資料
スター・グリップ
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 9,5 g
show article view
スター・グリップ
カラー:
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
製品番号:
24750.0050
CAD
資料
スター・グリップ
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 16 g
show article view
スター・グリップ
カラー:
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
製品番号:
24750.0055
CAD
資料
スター・グリップ
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 19 g
show article view
スター・グリップ
カラー:
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
製品番号:
24750.0060
CAD
資料
スター・グリップ
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 30 g
show article view
スター・グリップ
カラー:
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
製品番号:
24750.0065
CAD
資料
スター・グリップ
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 39 g
show article view
スター・グリップ
カラー:
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
製品番号:
24750.0031
CAD
資料
スター・グリップ
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 5,5 g
show article view
スター・グリップ
カラー:
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
製品番号:
24750.0036
CAD
資料
スター・グリップ
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 5,7 g
show article view
スター・グリップ
カラー:
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
製品番号:
24750.0041
CAD
資料
スター・グリップ
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 8,2 g
show article view
スター・グリップ
カラー:
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
製品番号:
24750.0046
CAD
資料
スター・グリップ
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 9,5 g
show article view
スター・グリップ
カラー:
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
製品番号:
24750.0051
CAD
資料
スター・グリップ
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 16 g
show article view
スター・グリップ
カラー:
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
製品番号:
24750.0056
CAD
資料
スター・グリップ
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 19 g
show article view
スター・グリップ
カラー:
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
製品番号:
24750.0061
CAD
資料
スター・グリップ
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 30 g
show article view
スター・グリップ
カラー:
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
製品番号:
24750.0066
CAD
資料
スター・グリップ
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 39 g
show article view
スター・グリップ
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
製品番号:
24750.0032
CAD
資料
スター・グリップ
  • オレンジ
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 5,5 g
show article view
スター・グリップ
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
製品番号:
24750.0037
CAD
資料
スター・グリップ
  • オレンジ
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 5,7 g
show article view
スター・グリップ
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
製品番号:
24750.0042
CAD
資料
スター・グリップ
  • オレンジ
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 8,2 g
show article view
スター・グリップ
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
製品番号:
24750.0047
CAD
資料
スター・グリップ
  • オレンジ
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 9,5 g
show article view
スター・グリップ
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
製品番号:
24750.0052
CAD
資料
スター・グリップ
  • オレンジ
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 16 g
show article view
スター・グリップ
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
製品番号:
24750.0057
CAD
資料
スター・グリップ
  • オレンジ
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 19 g
show article view
スター・グリップ
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
製品番号:
24750.0062
CAD
資料
スター・グリップ
  • オレンジ
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 30 g
show article view
スター・グリップ
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
製品番号:
24750.0067
CAD
資料
スター・グリップ
  • オレンジ
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 39 g
show article view
スター・グリップ

材質

カバー

  • PA 黒(RAL 9005相当)
  • PA 白(RAL 9019相当)
  • PA オレンジ(RAL 2004相当)
  • PA 黄(RAL 1016相当)
  • PA 青(RAL 5015相当)

グリップ

  • PA6 黒(RAL 9005相当)

ネジ付ブッシュ

  • ステンレス鋼

備考

特殊ネジなどの特別仕様についてはお問い合わせください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24750. スター・グリップ – プラスチック