24670.0232 - スター・グリップ
DIN6336 プラスティック

仕様
ブッシュ
d1 [mm]
d4 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
メネジ付ブッシュ入り 形状K
ブッシュ:
スティール、亜鉛めっき
d1 [mm]:
32 mm
d4 [mm]:
M6
製品番号:
24670.0232
資料
スター・グリップ
  • メネジ付ブッシュ入り 形状K, 鋼 
  • d1: 32 mm
  • d4: M6
  • d7: 14 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 20 mm
  • t3: 12 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 13 g
スター・グリップ

材質

ブッシュ

  • スティール、亜鉛めっき

グリップ

  • 熱硬化性樹脂( PF31)、 黒(RAL 9005相当)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24670.0232