24661.0463 - スター・グリップ
DIN 6335 ステンレス鋼 精密鋳造

スターグリップは、DIN 6336準拠品です。

この製品は 24661.0463 - スター・グリップ DIN 6335 ステンレス鋼 精密鋳造 / メネジ付(止り穴) 形状E (d1: 63 mm) 製品グループの1モデルです スター・グリップ DIN 6335 ステンレス鋼 精密鋳造 (EH 24661.)

仕様
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
メネジ付(止り穴) 形状E
図:
5
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 [mm]:
M12
製品番号:
24661.0463
資料
スター・グリップ
  • メネジ付(止り穴) 形状E – 図 5
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • 重量: 296 g
スター・グリップ

材質

グリップ

  • ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)、サンド・ブラスト
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24661.0463