24661.0340 - スター・グリップ
DIN 6335 ステンレス鋼 精密鋳造

スターグリップは、DIN 6336準拠品です。

この製品は 24661.0340 - スター・グリップ DIN 6335 ステンレス鋼 精密鋳造 / 一部メネジ付貫通穴 形状D (d1: 40 mm) 製品グループの1モデルです スター・グリップ DIN 6335 ステンレス鋼 精密鋳造 (EH 24661.)

仕様
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
一部メネジ付貫通穴 形状D
図:
4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 [mm]:
M8
製品番号:
24661.0340
資料
スター・グリップ
  • 一部メネジ付貫通穴 形状D – 図 4
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • d5: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • 重量: 75 g
  • t2: 13 mm
スター・グリップ

材質

グリップ

  • ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)、サンド・ブラスト
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24661.0340