24640.1240 - パーム・グリップ
DIN6335プラスティック

仕様
ブッシュ
d1 [mm]
d5 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
メネジ付ブッシュ入り 形状K
ブッシュ:
ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)
d1 [mm]:
40 mm
d5 [mm]:
M8
製品番号:
24640.1240
資料
パーム・グリップ
  • メネジ付ブッシュ入り 形状K, ステンレス鋼
  • d1: 40 mm
  • d5: M8
  • d7: 約 18 mm
  • h3: 約 13 mm
  • h4: 約 25 mm
  • t3: 14 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 16 g
パーム・グリップ

材質

ブッシュ

  • ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)

グリップ

  • 熱硬化性樹脂( PF31)、 黒(RAL 9005相当)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24640.1240