24631.1440 - パーム・グリップ
DIN 6335類似、ステンレス鋼A4

ほこりや汚れのたまる場所の無い形状ですので、衛生条件の厳しいところ(食品機械など)に最適です。

ステンレス鋼A4採用モデルは、耐腐食性に優れています 

この製品は 24631.1440 - パーム・グリップ DIN 6335類似、ステンレス鋼A4 / メネジ付(止り穴) (d1: 40 mm) 製品グループの1モデルです パーム・グリップ DIN 6335類似、ステンレス鋼A4 (EH 24631.)

仕様
d1 [mm]
d2 [mm]
d5 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
メネジ付(止り穴)
図:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d5 [mm]:
M8
製品番号:
24631.1440
資料
パーム・グリップ
  • メネジ付(止り穴) – 図 2
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • h3: 13 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • 重量: 62 g
パーム・グリップ

材質

グリップ

  • ステンレス鋼A4、研磨仕上げ
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24631.1440