ほこりや汚れのたまる場所の無い形状ですので、衛生条件の厳しいところ(食品機械など)に最適です。
ステンレス鋼A4採用モデルは、耐腐食性に優れています
この製品は 24631.1432 - パーム・グリップ DIN 6335類似、ステンレス鋼A4 / メネジ付(止り穴) (d1: 32 mm) 製品グループの1モデルです パーム・グリップ DIN 6335類似、ステンレス鋼A4 (EH 24631.)