パイプ型ハンドルは、機械装置のドア等に使われます。
この製品は 24321.0800 - パイプ型ハンドル straight, front mounting / (d1: 28 mm, l1 ±0,25: 200 mm) 製品グループの1モデルです パイプ型ハンドル straight, front mounting (EH 24321.)
グリップ
Handle shank
カバー
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers