パイプ型ハンドルは、機械装置のドア等に使われます。
アルミ製のパイプ型ハンドルは、手になじむ堅牢な構造かつ斬新なデザインです。このタイプは、取付部が傾斜しています
この製品は 24321.0620 - パイプ型ハンドル 前面から固定するタイプ / (d1: 28 mm, l1 ±0,25: 400 mm) 製品グループの1モデルです パイプ型ハンドル 前面から固定するタイプ (EH 24321.)
グリップ
Handle shank
カバー
カバー
特別仕様については、お問い合わせください。
このハンドルは、部品を前面(作業側)からシリンダーネジを使って取り付けることが出来ます。プラスチックカバーで穴を塞ぎます。
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers