削り出しの一体物です。ネジ外径は首下まで加工してあります(DINのタイプA)。
この製品は 24770.0158 - フラット・ナールド・ボルト DIN 653 / (d1: M8, l: 30 mm) 製品グループの1モデルです フラット・ナールド・ボルト DIN 653 (EH 24770.)
ナールド部のピッチと深さは、DIN規格と異なります。
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象