位置調整付クランプレバーは、レバーを決められた向きにする必要がある場合に最適です
この製品は 24400.0564 - 位置調整付クランピング・レバー オネジ付 / (d1: 25 mm, d2: M12, l1: 40 mm) 製品グループの1モデルです 位置調整付クランピング・レバー オネジ付 (EH 24400.)
レバー
内部部品
ねじ
ネジ部は交換出来ます
レバーを引き上げるとセレーションの噛み合いが離れ、レバーを任意の位置に廻すことができます。レバーを離せばセレーションが噛み合います。
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象