1048.500 - Vブロック

システム
l1 [mm]
b1 [mm]
d - min. [mm]
d - max. [mm]
適合ねじ [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
V40
l1 [mm]:
40 mm
b1 [mm]:
32 mm
d min. [mm]:
8 mm
d max. [mm]:
35 mm
適合ねじ [mm]:
M6
製品番号:
1048.500
資料
Vブロック
  • システム: V40
  • l1: 40 mm
  • b1: 32 mm
  • b2: 10 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 48,55 mm
  • h3: 14,5 mm
  • h4: 13 mm
  • h5: 2,6 mm
  • l2: 10 mm
  • d: 22 mm
  • d2: M8
  • d min.: 8 mm
  • d max.: 35 mm
  • 適合ねじ: M6
  • y: 6 mm
  • 重量: 262 g
Vブロック

材質

  • スティール、浸炭焼入れ 研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1048.500
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
モジュール式治具システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類