用于定位、加紧,作为组件支撑供压。作为一个止动销,用于喷射或减震器。
這項商品 22080.0106 - Spring Plunger 平滑,附环与螺丝 / 夹持颚 (相片3) (d1 +0,1 +0,04: 6 mm) 為商品項目的相對應商品 定位柱 平滑,附环与螺丝 (EH 22080.)
螺絲形支撐座
本体
弹簧
特殊的样式欢迎洽询。
定位柱经过特别测试,以得知其弹簧的范围和作用。
d1固定孔公差建议H7
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers