EH 22355.
These retaining cables are provided for attachment to the threaded lock pins EH 22355./EH22356 and act as loss prevention device.
您的选择导致 6 打击
More details
附加环
固定夹
绳索
表面涂层绳索
环
特殊的样式欢迎洽询。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。