Threaded Lock Pins 自行锁固  

EH 22355.

Threaded lock pins are used for quick fastening, locking, adjusting, changing, clamping, connecting and securing. Quickly and easily unlockable for frequently repeated connections.

By pressing the button, the threaded segments unlock and the threaded lock pin can be inserted into or removed from a threaded hole. A time-consuming screwing in and out is unnecessary.

The threaded lock pin is characterised by the following features:

  • Corrosion-protected
  • No time-consuming screwing in and out
  • Self-locking due to spring load

您的选择导致 24 打击

材质 
d1 [mm]
l1 [mm]
鎖固力矩的結果 ~1) [Nm]
夹持力量  ~2) [kN]
剪力抵抗力,加倍的  3) min  [kN]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
材质 :
钢 
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
10 mm
鎖固力矩的結果 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
夹持力量  ~2) [kN]:
2,3 kN
剪力抵抗力,加倍的  3) min  [kN]:
12,7 kN
品项品号.:
22355.0102
CAD
文件
Threaded Lock Pins
  • Steel, manganese-phosphated
  • d1: M8
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 23,8 mm
  • l3: 58,4 mm
  • l4: 8 mm
  • 定位螺牙: M8
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 起动 扭力  max. : 5 Nm
  • 夹持力量  max. : 3,3 kN
  • 鎖固力矩的結果 ~1): 3,5 Nm
  • 夹持力量  ~2): 2,3 kN
  • 重量: 86 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  3) min : 12,7 kN
show article view
Threaded Lock Pins
材质 :
钢 
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
鎖固力矩的結果 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
夹持力量  ~2) [kN]:
2,3 kN
剪力抵抗力,加倍的  3) min  [kN]:
12,7 kN
品项品号.:
22355.0104
CAD
文件
Threaded Lock Pins
  • Steel, manganese-phosphated
  • d1: M8
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 33,8 mm
  • l3: 68,4 mm
  • l4: 8 mm
  • 定位螺牙: M8
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 起动 扭力  max. : 5 Nm
  • 夹持力量  max. : 3,3 kN
  • 鎖固力矩的結果 ~1): 3,5 Nm
  • 夹持力量  ~2): 2,3 kN
  • 重量: 90 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  3) min : 12,7 kN
show article view
Threaded Lock Pins
材质 :
钢 
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
30 mm
鎖固力矩的結果 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
夹持力量  ~2) [kN]:
2,3 kN
剪力抵抗力,加倍的  3) min  [kN]:
12,7 kN
品项品号.:
22355.0106
CAD
文件
Threaded Lock Pins
  • Steel, manganese-phosphated
  • d1: M8
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 43,8 mm
  • l3: 78,4 mm
  • l4: 8 mm
  • 定位螺牙: M8
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 起动 扭力  max. : 5 Nm
  • 夹持力量  max. : 3,3 kN
  • 鎖固力矩的結果 ~1): 3,5 Nm
  • 夹持力量  ~2): 2,3 kN
  • 重量: 93 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  3) min : 12,7 kN
show article view
Threaded Lock Pins
材质 :
钢 
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
10 mm
鎖固力矩的結果 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
夹持力量  ~2) [kN]:
2 kN
剪力抵抗力,加倍的  3) min  [kN]:
20,6 kN
品项品号.:
22355.0202
CAD
文件
Threaded Lock Pins
  • Steel, manganese-phosphated
  • d1: M10
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 60,6 mm
  • l4: 10 mm
  • 定位螺牙: M10
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 起动 扭力  max. : 5 Nm
  • 夹持力量  max. : 2,9 kN
  • 鎖固力矩的結果 ~1): 3,5 Nm
  • 夹持力量  ~2): 2 kN
  • 重量: 93 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  3) min : 20,6 kN
show article view
Threaded Lock Pins
材质 :
钢 
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
鎖固力矩的結果 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
夹持力量  ~2) [kN]:
2 kN
剪力抵抗力,加倍的  3) min  [kN]:
20,6 kN
品项品号.:
22355.0204
CAD
文件
Threaded Lock Pins
  • Steel, manganese-phosphated
  • d1: M10
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 70,6 mm
  • l4: 10 mm
  • 定位螺牙: M10
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 起动 扭力  max. : 5 Nm
  • 夹持力量  max. : 2,9 kN
  • 鎖固力矩的結果 ~1): 3,5 Nm
  • 夹持力量  ~2): 2 kN
  • 重量: 94 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  3) min : 20,6 kN
show article view
Threaded Lock Pins
材质 :
钢 
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
30 mm
鎖固力矩的結果 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
夹持力量  ~2) [kN]:
2 kN
剪力抵抗力,加倍的  3) min  [kN]:
20,6 kN
品项品号.:
22355.0206
CAD
文件
Threaded Lock Pins
  • Steel, manganese-phosphated
  • d1: M10
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 80,6 mm
  • l4: 10 mm
  • 定位螺牙: M10
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 起动 扭力  max. : 5 Nm
  • 夹持力量  max. : 2,9 kN
  • 鎖固力矩的結果 ~1): 3,5 Nm
  • 夹持力量  ~2): 2 kN
  • 重量: 99 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  3) min : 20,6 kN
show article view
Threaded Lock Pins
材质 :
钢 
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
鎖固力矩的結果 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
夹持力量  ~2) [kN]:
1,8 kN
剪力抵抗力,加倍的  3) min  [kN]:
30,4 kN
品项品号.:
22355.0303
CAD
文件
Threaded Lock Pins
  • Steel, manganese-phosphated
  • d1: M12
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 68,6 mm
  • l4: 12 mm
  • 定位螺牙: M12
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 起动 扭力  max. : 5 Nm
  • 夹持力量  max. : 2,5 kN
  • 鎖固力矩的結果 ~1): 3,5 Nm
  • 夹持力量  ~2): 1,8 kN
  • 重量: 99 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  3) min : 30,4 kN
show article view
Threaded Lock Pins
材质 :
钢 
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
30 mm
鎖固力矩的結果 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
夹持力量  ~2) [kN]:
1,8 kN
剪力抵抗力,加倍的  3) min  [kN]:
30,4 kN
品项品号.:
22355.0306
CAD
文件
Threaded Lock Pins
  • Steel, manganese-phosphated
  • d1: M12
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 83,6 mm
  • l4: 12 mm
  • 定位螺牙: M12
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 起动 扭力  max. : 5 Nm
  • 夹持力量  max. : 2,5 kN
  • 鎖固力矩的結果 ~1): 3,5 Nm
  • 夹持力量  ~2): 1,8 kN
  • 重量: 108 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  3) min : 30,4 kN
show article view
Threaded Lock Pins
材质 :
钢 
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
鎖固力矩的結果 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
夹持力量  ~2) [kN]:
1,8 kN
剪力抵抗力,加倍的  3) min  [kN]:
30,4 kN
品项品号.:
22355.0310
CAD
文件
Threaded Lock Pins
  • Steel, manganese-phosphated
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 103,6 mm
  • l4: 12 mm
  • 定位螺牙: M12
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 起动 扭力  max. : 5 Nm
  • 夹持力量  max. : 2,5 kN
  • 鎖固力矩的結果 ~1): 3,5 Nm
  • 夹持力量  ~2): 1,8 kN
  • 重量: 122 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  3) min : 30,4 kN
show article view
Threaded Lock Pins
材质 :
钢 
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
15 mm
鎖固力矩的結果 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
夹持力量  ~2) [kN]:
1,5 kN
剪力抵抗力,加倍的  3) min  [kN]:
62,9 kN
品项品号.:
22355.0503
CAD
文件
Threaded Lock Pins
  • Steel, manganese-phosphated
  • d1: M16
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 68,6 mm
  • l4: 12 mm
  • 定位螺牙: M16
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 起动 扭力  max. : 5 Nm
  • 夹持力量  max. : 2,1 kN
  • 鎖固力矩的結果 ~1): 3,5 Nm
  • 夹持力量  ~2): 1,5 kN
  • 重量: 116 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  3) min : 62,9 kN
show article view
Threaded Lock Pins
材质 :
钢 
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
30 mm
鎖固力矩的結果 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
夹持力量  ~2) [kN]:
1,5 kN
剪力抵抗力,加倍的  3) min  [kN]:
62,9 kN
品项品号.:
22355.0506
CAD
文件
Threaded Lock Pins
  • Steel, manganese-phosphated
  • d1: M16
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 83,6 mm
  • l4: 12 mm
  • 定位螺牙: M16
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 起动 扭力  max. : 5 Nm
  • 夹持力量  max. : 2,1 kN
  • 鎖固力矩的結果 ~1): 3,5 Nm
  • 夹持力量  ~2): 1,5 kN
  • 重量: 133 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  3) min : 62,9 kN
show article view
Threaded Lock Pins
材质 :
钢 
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
鎖固力矩的結果 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
夹持力量  ~2) [kN]:
1,5 kN
剪力抵抗力,加倍的  3) min  [kN]:
62,9 kN
品项品号.:
22355.0510
CAD
文件
Threaded Lock Pins
  • Steel, manganese-phosphated
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 103,6 mm
  • l4: 12 mm
  • 定位螺牙: M16
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 起动 扭力  max. : 5 Nm
  • 夹持力量  max. : 2,1 kN
  • 鎖固力矩的結果 ~1): 3,5 Nm
  • 夹持力量  ~2): 1,5 kN
  • 重量: 155 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  3) min : 62,9 kN
show article view
Threaded Lock Pins
材质 :
不锈钢   
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
10 mm
鎖固力矩的結果 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
夹持力量  ~2) [kN]:
2,3 kN
剪力抵抗力,加倍的  3) min  [kN]:
16,7 kN
品项品号.:
22355.1102
CAD
文件
Threaded Lock Pins
  • 不锈钢   
  • d1: M8
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 23,8 mm
  • l3: 58,4 mm
  • l4: 8 mm
  • 定位螺牙: M8
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 起动 扭力  max. : 5 Nm
  • 夹持力量  max. : 3,3 kN
  • 鎖固力矩的結果 ~1): 3,5 Nm
  • 夹持力量  ~2): 2,3 kN
  • 重量: 86 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  3) min : 16,7 kN
show article view
Threaded Lock Pins
材质 :
不锈钢   
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
鎖固力矩的結果 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
夹持力量  ~2) [kN]:
2,3 kN
剪力抵抗力,加倍的  3) min  [kN]:
16,7 kN
品项品号.:
22355.1104
CAD
文件
Threaded Lock Pins
  • 不锈钢   
  • d1: M8
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 33,8 mm
  • l3: 68,4 mm
  • l4: 8 mm
  • 定位螺牙: M8
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 起动 扭力  max. : 5 Nm
  • 夹持力量  max. : 3,3 kN
  • 鎖固力矩的結果 ~1): 3,5 Nm
  • 夹持力量  ~2): 2,3 kN
  • 重量: 90 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  3) min : 16,7 kN
show article view
Threaded Lock Pins
材质 :
不锈钢   
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
30 mm
鎖固力矩的結果 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
夹持力量  ~2) [kN]:
2,3 kN
剪力抵抗力,加倍的  3) min  [kN]:
16,7 kN
品项品号.:
22355.1106
CAD
文件
Threaded Lock Pins
  • 不锈钢   
  • d1: M8
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 43,8 mm
  • l3: 78,4 mm
  • l4: 8 mm
  • 定位螺牙: M8
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 起动 扭力  max. : 5 Nm
  • 夹持力量  max. : 3,3 kN
  • 鎖固力矩的結果 ~1): 3,5 Nm
  • 夹持力量  ~2): 2,3 kN
  • 重量: 93 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  3) min : 16,7 kN
show article view
Threaded Lock Pins
材质 :
不锈钢   
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
10 mm
鎖固力矩的結果 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
夹持力量  ~2) [kN]:
2 kN
剪力抵抗力,加倍的  3) min  [kN]:
27,1 kN
品项品号.:
22355.1202
CAD
文件
Threaded Lock Pins
  • 不锈钢   
  • d1: M10
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 60,6 mm
  • l4: 10 mm
  • 定位螺牙: M10
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 起动 扭力  max. : 5 Nm
  • 夹持力量  max. : 2,9 kN
  • 鎖固力矩的結果 ~1): 3,5 Nm
  • 夹持力量  ~2): 2 kN
  • 重量: 93 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  3) min : 27,1 kN
show article view
Threaded Lock Pins
材质 :
不锈钢   
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
鎖固力矩的結果 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
夹持力量  ~2) [kN]:
2 kN
剪力抵抗力,加倍的  3) min  [kN]:
27,1 kN
品项品号.:
22355.1204
CAD
文件
Threaded Lock Pins
  • 不锈钢   
  • d1: M10
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 70,6 mm
  • l4: 10 mm
  • 定位螺牙: M10
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 起动 扭力  max. : 5 Nm
  • 夹持力量  max. : 2,9 kN
  • 鎖固力矩的結果 ~1): 3,5 Nm
  • 夹持力量  ~2): 2 kN
  • 重量: 94 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  3) min : 27,1 kN
show article view
Threaded Lock Pins
材质 :
不锈钢   
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
30 mm
鎖固力矩的結果 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
夹持力量  ~2) [kN]:
2 kN
剪力抵抗力,加倍的  3) min  [kN]:
27,1 kN
品项品号.:
22355.1206
CAD
文件
Threaded Lock Pins
  • 不锈钢   
  • d1: M10
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 80,6 mm
  • l4: 10 mm
  • 定位螺牙: M10
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 起动 扭力  max. : 5 Nm
  • 夹持力量  max. : 2,9 kN
  • 鎖固力矩的結果 ~1): 3,5 Nm
  • 夹持力量  ~2): 2 kN
  • 重量: 99 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  3) min : 27,1 kN
show article view
Threaded Lock Pins
材质 :
不锈钢   
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
鎖固力矩的結果 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
夹持力量  ~2) [kN]:
1,8 kN
剪力抵抗力,加倍的  3) min  [kN]:
40 kN
品项品号.:
22355.1303
CAD
文件
Threaded Lock Pins
  • 不锈钢   
  • d1: M12
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 68,6 mm
  • l4: 12 mm
  • 定位螺牙: M12
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 起动 扭力  max. : 5 Nm
  • 夹持力量  max. : 2,5 kN
  • 鎖固力矩的結果 ~1): 3,5 Nm
  • 夹持力量  ~2): 1,8 kN
  • 重量: 99 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  3) min : 40 kN
show article view
Threaded Lock Pins
材质 :
不锈钢   
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
30 mm
鎖固力矩的結果 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
夹持力量  ~2) [kN]:
1,8 kN
剪力抵抗力,加倍的  3) min  [kN]:
40 kN
品项品号.:
22355.1306
CAD
文件
Threaded Lock Pins
  • 不锈钢   
  • d1: M12
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 83,6 mm
  • l4: 12 mm
  • 定位螺牙: M12
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 起动 扭力  max. : 5 Nm
  • 夹持力量  max. : 2,5 kN
  • 鎖固力矩的結果 ~1): 3,5 Nm
  • 夹持力量  ~2): 1,8 kN
  • 重量: 108 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  3) min : 40 kN
show article view
Threaded Lock Pins
材质 :
不锈钢   
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
鎖固力矩的結果 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
夹持力量  ~2) [kN]:
1,8 kN
剪力抵抗力,加倍的  3) min  [kN]:
40 kN
品项品号.:
22355.1310
CAD
文件
Threaded Lock Pins
  • 不锈钢   
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 103,6 mm
  • l4: 12 mm
  • 定位螺牙: M12
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 起动 扭力  max. : 5 Nm
  • 夹持力量  max. : 2,5 kN
  • 鎖固力矩的結果 ~1): 3,5 Nm
  • 夹持力量  ~2): 1,8 kN
  • 重量: 122 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  3) min : 40 kN
show article view
Threaded Lock Pins
材质 :
不锈钢   
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
15 mm
鎖固力矩的結果 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
夹持力量  ~2) [kN]:
1,5 kN
剪力抵抗力,加倍的  3) min  [kN]:
82,7 kN
品项品号.:
22355.1503
CAD
文件
Threaded Lock Pins
  • 不锈钢   
  • d1: M16
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 68,6 mm
  • l4: 12 mm
  • 定位螺牙: M16
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 起动 扭力  max. : 5 Nm
  • 夹持力量  max. : 2,1 kN
  • 鎖固力矩的結果 ~1): 3,5 Nm
  • 夹持力量  ~2): 1,5 kN
  • 重量: 116 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  3) min : 82,7 kN
show article view
Threaded Lock Pins
材质 :
不锈钢   
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
30 mm
鎖固力矩的結果 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
夹持力量  ~2) [kN]:
1,5 kN
剪力抵抗力,加倍的  3) min  [kN]:
82,7 kN
品项品号.:
22355.1506
CAD
文件
Threaded Lock Pins
  • 不锈钢   
  • d1: M16
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 83,6 mm
  • l4: 12 mm
  • 定位螺牙: M16
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 起动 扭力  max. : 5 Nm
  • 夹持力量  max. : 2,1 kN
  • 鎖固力矩的結果 ~1): 3,5 Nm
  • 夹持力量  ~2): 1,5 kN
  • 重量: 133 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  3) min : 82,7 kN
show article view
Threaded Lock Pins
材质 :
不锈钢   
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
鎖固力矩的結果 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
夹持力量  ~2) [kN]:
1,5 kN
剪力抵抗力,加倍的  3) min  [kN]:
82,7 kN
品项品号.:
22355.1510
CAD
文件
Threaded Lock Pins
  • 不锈钢   
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 103,6 mm
  • l4: 12 mm
  • 定位螺牙: M16
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 起动 扭力  max. : 5 Nm
  • 夹持力量  max. : 2,1 kN
  • 鎖固力矩的結果 ~1): 3,5 Nm
  • 夹持力量  ~2): 1,5 kN
  • 重量: 155 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  3) min : 82,7 kN
show article view
Threaded Lock Pins

材质 

梢子零件

  • Steel, manganese-phosphated
  • 不锈钢   

把手

  • Thermoplastic PA 6, black, dull similar to RAL 9005

按钮

  • 铝,橘色,阳极

螺纹元件

  • 不锈钢 1.4542、沉淀硬化 

弹簧

  • 不锈钢   

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

Due to the thread geometry, the clamping force is higher with the smaller thread sizes.

组装 

Threaded lock pins can only be mounted into a thread that is true to gauge.

Mounting:

  1. Press in the button and hold it down.
  2. Insert the threaded lock pin.
  3. Release the button (The button must be back in its original position.).
  4. Tighten the threaded lock pin by hand as required.
  5. It must be ensured that the threaded segments are engaged in the mounting thread.

Dismantling:

  1. Unscrew the threaded lock pin approx. a quarter of a turn anticlockwise.
  2. Press in the button and hold it down.
  3. Remove the threaded lock pin.
  4. Release the button.

操作

The threaded segments are unlocked by pressing the button.

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22355. Threaded Lock Pins – 自行锁固  
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

配件

Can easily be fitted with retaining cable EH 22355.

更多产品

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。