22080.0105 - Spring Plunger
平滑,附环与螺丝 

用于定位、加紧,作为组件支撑供压。作为一个止动销,用于喷射或减震器。

這項商品 22080.0105 - Spring Plunger 平滑,附环与螺丝  / 夹持颚 (相片3)  (d1 +0,1 +0,04: 5 mm) 為商品項目的相對應商品 定位柱  平滑,附环与螺丝  (EH 22080.)

材质 
螺絲形支撐座
弹簧荷重 
d1 +0,1 +0,04 [mm]
l1 [mm]
弹簧荷重 1) - F1 ~ [N]
弹簧荷重 1) - F2 ~ [N]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢   
螺絲形支撐座:
不锈钢 1.4305  
弹簧荷重 :
标准的  
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
12 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 3,3 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
品项品号.:
22080.0105
文件
Spring Plunger
  • 夹持颚 (相片3) 
  • d1 +0,1 +0,04: 5 mm
  • d2: 3,8 mm
  • d3: 5,6 mm
  • d4: 4,85 mm
  • d5 ±0,04: 5 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • l3: ~ 2,1 mm
  • l4: ~ 6 mm
  • 行程  s: 4 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 3,3 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 9 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 定位孔  H7: 5 mm
  • 重量: 1,1 g
Spring Plunger

材质 

螺絲形支撐座

  • 不锈钢 1.4305  

本体

  • 不锈钢 1.4303 

弹簧

  • 不锈钢   

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

定位柱经过特别测试,以得知其弹簧的范围和作用。

组装 

d1固定孔公差建议H7

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22080.0105
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers - Special parts
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Spring Plungers
分类:
讯息素材