下压夹具 转圜,尺寸 60

EH 23310.

藉由手动旋转夹爪,万用机械夹持元件可以快速且舒适的完成工件的更换以及夹持。 

这些夹具有下列优点:

可藉由螺杆及偏心杆,快速手动夹固

可藉由将夹爪的摆动,轻易而快速地更换工件

由于精实的结构,因此固夹所使用的空间也少

藉由高度调整缸,即使是极端的固夹高度,也能轻易适配

您的选择导致 2 打击

版本
h1 [mm]
行程  [mm]
夹持力量  [kN]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
含夹持螺丝 
h1 [mm]:
68 – 98 mm
行程  [mm]:
30 mm
夹持力量  [kN]:
15 kN
品项品号.:
23310.0065
CAD
文件
下压夹具
  • 含夹持螺丝 
  • d1: 60 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 24 mm
  • d3: M16
  • h1: 68 mm – 98 mm
  • h2: 96 mm – 126 mm
  • h3: 17 mm
  • l1: 99 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 53 mm
  • 行程 : 30 mm
  • 夹持力量 : 15 kN
  • 起动 扭力  max. : 70 Nm
  • 重量: 2307 g
show article view
下压夹具
版本:
含夹持螺丝 
h1 [mm]:
95 – 135 mm
行程  [mm]:
40 mm
夹持力量  [kN]:
15 kN
品项品号.:
23310.0067
CAD
文件
下压夹具
  • 含夹持螺丝 
  • d1: 60 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 24 mm
  • d3: M16
  • h1: 95 mm – 135 mm
  • h2: 123 mm – 163 mm
  • h3: 24 mm
  • l1: 99 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 53 mm
  • 行程 : 40 mm
  • 夹持力量 : 15 kN
  • 起动 扭力  max. : 70 Nm
  • 重量: 3020 g
show article view
下压夹具

材质 

夹具

  • 表面硬化钢,表面硬化,染黑和研磨 

参考

The clamping height can be increased with height adjusting cylinders EH 23310. and with spacers EH 1617. and reduced with clamping inserts.

组装 

向下推力夹具可以用两种不同的方式被紧固:

  1. 带有螺母的T形槽 DIN 508 (EH 23010.)
  2. 在嵌装板上直接带有固定螺丝。例如一个夹具。

该圆柱必须接触整个表面。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 23310. 下压夹具 – 转圜,尺寸 60
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Down-Thrust Clamps
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。