U型取手

EH 24310.

U型把手用于例如机门,家具门,橱柜门,抽屉和抽屉单元上。

这些圆形U形取手的特点是符合人体工程学原理,稳定的构造以及简单而永恒的设计。

与轴承垫圈相同设计。 由于较大的支撑面,因此不需要轴承垫圈 。

您的选择导致 16 打击

材质 
d1 [mm]
l ±0,5 [mm]
h [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢 1.4301,喷砂处理 
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
125 mm
h [mm]:
51 mm
品项品号.:
24310.0710
CAD
文件
U型取手
  • 不锈钢   
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 125 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min : 12 mm
  • 重量: 197 g
show article view
U型取手
材质 :
不锈钢 1.4301,喷砂处理 
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
160 mm
h [mm]:
51 mm
品项品号.:
24310.0720
CAD
文件
U型取手
  • 不锈钢   
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 160 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min : 12 mm
  • 重量: 201 g
show article view
U型取手
材质 :
不锈钢 1.4301,喷砂处理 
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
51 mm
品项品号.:
24310.0730
CAD
文件
U型取手
  • 不锈钢   
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min : 12 mm
  • 重量: 237 g
show article view
U型取手
材质 :
不锈钢 1.4301,喷砂处理 
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
250 mm
h [mm]:
51 mm
品项品号.:
24310.0740
CAD
文件
U型取手
  • 不锈钢   
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 250 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min : 12 mm
  • 重量: 282 g
show article view
U型取手
材质 :
不锈钢 1.4301,喷砂处理 
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
160 mm
h [mm]:
59 mm
品项品号.:
24310.0750
CAD
文件
U型取手
  • 不锈钢   
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 160 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min : 12 mm
  • 重量: 373 g
show article view
U型取手
材质 :
不锈钢 1.4301,喷砂处理 
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
59 mm
品项品号.:
24310.0760
CAD
文件
U型取手
  • 不锈钢   
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min : 12 mm
  • 重量: 437 g
show article view
U型取手
材质 :
不锈钢 1.4301,喷砂处理 
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
250 mm
h [mm]:
59 mm
品项品号.:
24310.0770
CAD
文件
U型取手
  • 不锈钢   
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 250 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min : 12 mm
  • 重量: 523 g
show article view
U型取手
材质 :
不锈钢 1.4301,喷砂处理 
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
300 mm
h [mm]:
59 mm
品项品号.:
24310.0780
CAD
文件
U型取手
  • 不锈钢   
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 300 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min : 12 mm
  • 重量: 603 g
show article view
U型取手
材质 :
钢,塑料涂装,黑色
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
125 mm
h [mm]:
51 mm
品项品号.:
24310.0910
CAD
文件
U型取手
  • 钢 
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 125 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min : 12 mm
  • 重量: 197 g
show article view
U型取手
材质 :
钢,塑料涂装,黑色
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
160 mm
h [mm]:
51 mm
品项品号.:
24310.0920
CAD
文件
U型取手
  • 钢 
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 160 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min : 12 mm
  • 重量: 201 g
show article view
U型取手
材质 :
钢,塑料涂装,黑色
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
51 mm
品项品号.:
24310.0930
CAD
文件
U型取手
  • 钢 
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min : 12 mm
  • 重量: 237 g
show article view
U型取手
材质 :
钢,塑料涂装,黑色
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
250 mm
h [mm]:
51 mm
品项品号.:
24310.0940
CAD
文件
U型取手
  • 钢 
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 250 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min : 12 mm
  • 重量: 282 g
show article view
U型取手
材质 :
钢,塑料涂装,黑色
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
160 mm
h [mm]:
59 mm
品项品号.:
24310.0950
CAD
文件
U型取手
  • 钢 
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 160 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min : 12 mm
  • 重量: 373 g
show article view
U型取手
材质 :
钢,塑料涂装,黑色
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
59 mm
品项品号.:
24310.0960
CAD
文件
U型取手
  • 钢 
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min : 12 mm
  • 重量: 437 g
show article view
U型取手
材质 :
钢,塑料涂装,黑色
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
250 mm
h [mm]:
59 mm
品项品号.:
24310.0970
CAD
文件
U型取手
  • 钢 
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 250 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min : 12 mm
  • 重量: 523 g
show article view
U型取手
材质 :
钢,塑料涂装,黑色
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
300 mm
h [mm]:
59 mm
品项品号.:
24310.0980
CAD
文件
U型取手
  • 钢 
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 300 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min : 12 mm
  • 重量: 603 g
show article view
U型取手

材质 

把手

  • 不锈钢 1.4301,喷砂处理 
  • 钢,塑料涂装,黑色
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 24310. U型取手
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

 

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。