用于定位、加紧,作为组件支撑供压。作为一个止动销,用于喷射或减震器。
這項商品 22080.0110 - Spring Plunger 平滑,附环与螺丝 / 夹持颚 (相片3) (d1 +0,1 +0,04: 10 mm) 為商品項目的相對應商品 定位柱 平滑,附环与螺丝 (EH 22080.)
螺絲形支撐座
本体
弹簧
特殊的样式欢迎洽询。
定位柱经过特别测试,以得知其弹簧的范围和作用。
d1固定孔公差建议H7