快速紧固、锁定、调整、变化和保护。在不同的部份,如各种应用运动,休闲,医疗康复和治疗仪器仪表,机械制造和工程等。快速和简易地解开平凡重复的连接。
全部版本都是抗腐蚀的。当使用不锈钢1.4542:非常稳固,沉积硬化销与极端负载容量和高耐磨性。
弹性和人体工程学手柄,带集成式复位(锁定)。新颖,现代的专利设计。
這項商品 22370.0750 - 定位扣件 自行锁固,有弹性握把 / (d1 -0,04 -0,08: 10 mm, l1 +0,6: 50 mm) 為商品項目的相對應商品 定位扣件 自行锁固,有弹性握把 (EH 22370. /EH 22380.)
梢子零件
把手
特殊的样式欢迎洽询。
不锈钢 1.4542 在钢珠下有记号
球体由按压门把解锁。