定位扣件 
 IM0009283 Foto Banner

定位扣件 

球锁定销,插座销,夹紧销和匹配的定位套管以及固定电缆 - Erwin Halder KG 

球锁定销是自锁销。通过按钮将球解锁而无需工具。通常球锁定销也被称为锁销,安全销或快速释放销。它们可以用于许多不同的工业和应用,例如固定,锁定,连接,调整或快速更换位置。

球锁定销非常耐剪力和腐蚀,并且它们具有最佳的防磨损保护。

库存广泛的产品范围和各种类型:

  • 不同的手柄版本 (T型手柄,L型手柄,蘑菇手柄,安全手柄,标准手柄,弹性手柄,四种颜色的组合手柄 - 橙色,灰色,蓝色和黑色)
  • 不同的材料:不锈钢 1.4305,不锈钢 1.4542和钛。
  • 球锁定销,自锁,可调夹距
  • 带弹簧加载球的座销(非自锁)
  • 夹紧销,自锁,带有夹距补偿

作为配件,我们提供:

  • 定位球锁销和座销的定位衬套
  • 球锁定销和座销的带法兰定位衬套,
  • 不同版本的固定电缆

除了公制版本之外,根据航空标准(MS 17984 - MS 17987)的版本也有英寸尺寸。

特殊设计也可以为特殊应用而设计和制造。