EH 22400.
这种在前面有孔的设计(图2)适用于需要安装与表面齐平的应用。
衬套用于快速且安全的定位扣件 EH 22340., EH 22350., EH 22370., EH 22380., EH 22400 等定位.
精确的轴环优化定心 (即板和组件的快速安装)。
所有版本都是抗腐蚀和耐磨的。
您的选择导致 11 打击
More details
这种在前面有孔的设计(图2)可以通过曲柄销表面扳手被安装,或者通过销面托座扳手安装。
确保安全公差与一致的功能.轻易地应用在不同材料.可以使用在薄板工件上.可用于两侧.
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。