定位衬套 无轴环,DIN 179 A

EH 23112.

定位或钻孔衬套用于在同一位置钻出重复孔,以确保重复性。 

硬化和磨削定位衬套可用作钻头,轴等的耐磨导向。

您的选择导致 138 打击

d1 F7 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]
定位孔  D H7 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
d1 F7 [mm]:
2 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
定位孔  D H7 [mm]:
5 mm
品项品号.:
23112.0520
CAD
文件
定位衬套
  • d1 F7: 2 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • r: 1 mm
  • 定位孔  D H7: 5 mm
  • 重量: 0,7 g
show article view
定位衬套
d1 F7 [mm]:
2 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
定位孔  D H7 [mm]:
5 mm
品项品号.:
23112.0521
CAD
文件
定位衬套
  • d1 F7: 2 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • r: 1 mm
  • 定位孔  D H7: 5 mm
  • 重量: 1,1 g
show article view
定位衬套
d1 F7 [mm]:
2,1 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
定位孔  D H7 [mm]:
5 mm
品项品号.:
23112.0522
CAD
文件
定位衬套
  • d1 F7: 2,1 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • r: 1 mm
  • 定位孔  D H7: 5 mm
  • 重量: 0,7 g
show article view
定位衬套
d1 F7 [mm]:
2,1 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
定位孔  D H7 [mm]:
5 mm
品项品号.:
23112.0523
CAD
文件
定位衬套
  • d1 F7: 2,1 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • r: 1 mm
  • 定位孔  D H7: 5 mm
  • 重量: 1,1 g
show article view
定位衬套
d1 F7 [mm]:
2,5 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
定位孔  D H7 [mm]:
5 mm
品项品号.:
23112.0524
CAD
文件
定位衬套
  • d1 F7: 2,5 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • r: 1 mm
  • 定位孔  D H7: 5 mm
  • 重量: 0,7 g
show article view
定位衬套
d1 F7 [mm]:
2,5 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
定位孔  D H7 [mm]:
5 mm
品项品号.:
23112.0525
CAD
文件
定位衬套
  • d1 F7: 2,5 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • r: 1 mm
  • 定位孔  D H7: 5 mm
  • 重量: 1 g
show article view
定位衬套
d1 F7 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
定位孔  D H7 [mm]:
6 mm
品项品号.:
23112.0530
CAD
文件
定位衬套
  • d1 F7: 3 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • r: 1 mm
  • 定位孔  D H7: 6 mm
  • 重量: 1,9 g
show article view
定位衬套
d1 F7 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
定位孔  D H7 [mm]:
6 mm
品项品号.:
23112.0531
CAD
文件
定位衬套
  • d1 F7: 3 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • r: 1 mm
  • 定位孔  D H7: 6 mm
  • 重量: 1,9 g
show article view
定位衬套
d1 F7 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
定位孔  D H7 [mm]:
6 mm
品项品号.:
23112.0532
CAD
文件
定位衬套
  • d1 F7: 3 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • r: 1 mm
  • 定位孔  D H7: 6 mm
  • 重量: 2,6 g
show article view
定位衬套
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
定位孔  D H7 [mm]:
6 mm
品项品号.:
23112.0533
CAD
文件
定位衬套
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • r: 1 mm
  • 定位孔  D H7: 6 mm
  • 重量: 1,2 g
show article view
定位衬套
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
定位孔  D H7 [mm]:
6 mm
品项品号.:
23112.0534
CAD
文件
定位衬套
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • r: 1 mm
  • 定位孔  D H7: 6 mm
  • 重量: 1,9 g
show article view
定位衬套
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
定位孔  D H7 [mm]:
6 mm
品项品号.:
23112.0535
CAD
文件
定位衬套
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • r: 1 mm
  • 定位孔  D H7: 6 mm
  • 重量: 3,2 g
show article view
定位衬套
d1 F7 [mm]:
3,5 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
定位孔  D H7 [mm]:
7 mm
品项品号.:
23112.0536
CAD
文件
定位衬套
  • d1 F7: 3,5 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • r: 1 mm
  • 定位孔  D H7: 7 mm
  • 重量: 2,4 g
show article view
定位衬套
d1 F7 [mm]:
3,5 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
定位孔  D H7 [mm]:
7 mm
品项品号.:
23112.0537
CAD
文件
定位衬套
  • d1 F7: 3,5 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • r: 1 mm
  • 定位孔  D H7: 7 mm
  • 重量: 2,6 g
show article view
定位衬套
d1 F7 [mm]:
3,5 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
定位孔  D H7 [mm]:
7 mm
品项品号.:
23112.0538
CAD
文件
定位衬套
  • d1 F7: 3,5 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • r: 1 mm
  • 定位孔  D H7: 7 mm
  • 重量: 3,6 g
show article view
定位衬套
d1 F7 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
定位孔  D H7 [mm]:
7 mm
品项品号.:
23112.0540
CAD
文件
定位衬套
  • d1 F7: 4 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • r: 1 mm
  • 定位孔  D H7: 7 mm
  • 重量: 1,5 g
show article view
定位衬套
d1 F7 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
定位孔  D H7 [mm]:
7 mm
品项品号.:
23112.0541
CAD
文件
定位衬套
  • d1 F7: 4 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • r: 1 mm
  • 定位孔  D H7: 7 mm
  • 重量: 3 g
show article view
定位衬套
d1 F7 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
定位孔  D H7 [mm]:
7 mm
品项品号.:
23112.0542
CAD
文件
定位衬套
  • d1 F7: 4 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • r: 1 mm
  • 定位孔  D H7: 7 mm
  • 重量: 3,2 g
show article view
定位衬套
d1 F7 [mm]:
4,1 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
定位孔  D H7 [mm]:
8 mm
品项品号.:
23112.0543
CAD
文件
定位衬套
  • d1 F7: 4,1 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • r: 1 mm
  • 定位孔  D H7: 8 mm
  • 重量: 2,2 g
show article view
定位衬套
d1 F7 [mm]:
4,1 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
定位孔  D H7 [mm]:
8 mm
品项品号.:
23112.0544
CAD
文件
定位衬套
  • d1 F7: 4,1 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • r: 1 mm
  • 定位孔  D H7: 8 mm
  • 重量: 3,4 g
show article view
定位衬套
d1 F7 [mm]:
4,1 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
定位孔  D H7 [mm]:
8 mm
品项品号.:
23112.0545
CAD
文件
定位衬套
  • d1 F7: 4,1 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • r: 1 mm
  • 定位孔  D H7: 8 mm
  • 重量: 4,6 g
show article view
定位衬套
d1 F7 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
定位孔  D H7 [mm]:
8 mm
品项品号.:
23112.0546
CAD
文件
定位衬套
  • d1 F7: 4,5 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • r: 1 mm
  • 定位孔  D H7: 8 mm
  • 重量: 2,1 g
show article view
定位衬套
d1 F7 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
定位孔  D H7 [mm]:
8 mm
品项品号.:
23112.0547
CAD
文件
定位衬套
  • d1 F7: 4,5 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • r: 1 mm
  • 定位孔  D H7: 8 mm
  • 重量: 3,1 g
show article view
定位衬套
d1 F7 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
定位孔  D H7 [mm]:
8 mm
品项品号.:
23112.0548
CAD
文件
定位衬套
  • d1 F7: 4,5 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • r: 1 mm
  • 定位孔  D H7: 8 mm
  • 重量: 4,2 g
show article view
定位衬套

材质 

  • 表面硬化钢,表面硬化   
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 23112. 定位衬套 – 无轴环,DIN 179 A
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。