定位衬套  带有法兰,用于球锁定销和座销 

EH 22400.

用于薄片材料,例如。在车辆制造,设备工程,集装箱建造和航空工业。

衬套用于快速且安全的定位扣件 EH 22340., EH 22350., EH 22370., EH 22380., EH 22400 等定位.

法兰的接触表面确保在具有薄壁的部件处的最佳力分布。

所有版本都是抗腐蚀和耐磨的。

您的选择导致 12 打击

版本
相片 
d1 H11 [mm]
d2 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
带椭圆形凸缘
相片 :
1
d1 H11 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
8 mm
品项品号.:
22400.0305
CAD
文件
Locating Bushing
  • 带椭圆形凸缘 – 相片  1
  • d1 H11: 5 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,05: 10 mm
  • d4 -0,1: 9,9 mm
  • d5: 3,4 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 5,4 mm
  • l3: 9,5 mm
  • l4: 25 mm
  • l5: 15 mm
  • l6: 19 mm
  • 重量: 5,8 g
show article view
Locating Bushing
版本:
带椭圆形凸缘
相片 :
1
d1 H11 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
8 mm
品项品号.:
22400.0306
CAD
文件
Locating Bushing
  • 带椭圆形凸缘 – 相片  1
  • d1 H11: 6 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,05: 10 mm
  • d4 -0,1: 9,9 mm
  • d5: 3,4 mm
  • l1: 13 mm
  • l2: 5,3 mm
  • l3: 10,5 mm
  • l4: 25 mm
  • l5: 15 mm
  • l6: 19 mm
  • 重量: 5,5 g
show article view
Locating Bushing
版本:
带椭圆形凸缘
相片 :
1
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
10 mm
品项品号.:
22400.0308
CAD
文件
Locating Bushing
  • 带椭圆形凸缘 – 相片  1
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: 10 mm
  • d3 -0,05: 12 mm
  • d4 -0,1: 11,9 mm
  • d5: 4,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 10,3 mm
  • l3: 16,5 mm
  • l4: 30 mm
  • l5: 18 mm
  • l6: 22 mm
  • 重量: 9,8 g
show article view
Locating Bushing
版本:
带椭圆形凸缘
相片 :
1
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
13 mm
品项品号.:
22400.0310
CAD
文件
Locating Bushing
  • 带椭圆形凸缘 – 相片  1
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: 13 mm
  • d3 -0,05: 16 mm
  • d4 -0,1: 15,9 mm
  • d5: 4,5 mm
  • l1: 21 mm
  • l2: 10,2 mm
  • l3: 18,5 mm
  • l4: 35 mm
  • l5: 20 mm
  • l6: 27 mm
  • 重量: 18 g
show article view
Locating Bushing
版本:
带椭圆形凸缘
相片 :
1
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
15 mm
品项品号.:
22400.0312
CAD
文件
Locating Bushing
  • 带椭圆形凸缘 – 相片  1
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: 15 mm
  • d3 -0,05: 19 mm
  • d4 -0,1: 18,9 mm
  • d5: 4,5 mm
  • l1: 27 mm
  • l2: 15,2 mm
  • l3: 24,5 mm
  • l4: 40 mm
  • l5: 24 mm
  • l6: 30 mm
  • 重量: 33 g
show article view
Locating Bushing
版本:
带椭圆形凸缘
相片 :
1
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
20 mm
品项品号.:
22400.0316
CAD
文件
Locating Bushing
  • 带椭圆形凸缘 – 相片  1
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: 20 mm
  • d3 -0,05: 24 mm
  • d4 -0,1: 23,9 mm
  • d5: 5,5 mm
  • l1: 30 mm
  • l2: 15,3 mm
  • l3: 27,5 mm
  • l4: 50 mm
  • l5: 30 mm
  • l6: 40 mm
  • 重量: 51 g
show article view
Locating Bushing
版本:
带圆形法兰
相片 :
2
d1 H11 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
8 mm
品项品号.:
22400.0405
CAD
文件
Locating Bushing
  • 带圆形法兰 – 相片  2
  • d1 H11: 5 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,05: 10 mm
  • d4 -0,1: 9,9 mm
  • d5: 3,4 mm
  • d6: 25 mm
  • l1: 12 mm
  • d7: 19 mm
  • l2: 5,4 mm
  • l3: 9,5 mm
  • 重量: 8,3 g
show article view
Locating Bushing
版本:
带圆形法兰
相片 :
2
d1 H11 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
8 mm
品项品号.:
22400.0406
CAD
文件
Locating Bushing
  • 带圆形法兰 – 相片  2
  • d1 H11: 6 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,05: 10 mm
  • d4 -0,1: 9,9 mm
  • d5: 3,4 mm
  • d6: 25 mm
  • l1: 13 mm
  • d7: 19 mm
  • l2: 5,3 mm
  • l3: 10,5 mm
  • 重量: 8,1 g
show article view
Locating Bushing
版本:
带圆形法兰
相片 :
2
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
10 mm
品项品号.:
22400.0408
CAD
文件
Locating Bushing
  • 带圆形法兰 – 相片  2
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: 10 mm
  • d3 -0,05: 12 mm
  • d4 -0,1: 11,9 mm
  • d5: 4,5 mm
  • d6: 30 mm
  • l1: 19 mm
  • d7: 22 mm
  • l2: 10,3 mm
  • l3: 16,5 mm
  • 重量: 15 g
show article view
Locating Bushing
版本:
带圆形法兰
相片 :
2
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
13 mm
品项品号.:
22400.0410
CAD
文件
Locating Bushing
  • 带圆形法兰 – 相片  2
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: 13 mm
  • d3 -0,05: 16 mm
  • d4 -0,1: 15,9 mm
  • d5: 4,5 mm
  • d6: 35 mm
  • l1: 21 mm
  • d7: 27 mm
  • l2: 10,2 mm
  • l3: 18,5 mm
  • 重量: 23 g
show article view
Locating Bushing
版本:
带圆形法兰
相片 :
2
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
15 mm
品项品号.:
22400.0412
CAD
文件
Locating Bushing
  • 带圆形法兰 – 相片  2
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: 15 mm
  • d3 -0,05: 19 mm
  • d4 -0,1: 18,9 mm
  • d5: 4,5 mm
  • d6: 40 mm
  • l1: 27 mm
  • d7: 30 mm
  • l2: 15,2 mm
  • l3: 24,5 mm
  • 重量: 40 g
show article view
Locating Bushing
版本:
带圆形法兰
相片 :
2
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
20 mm
品项品号.:
22400.0416
CAD
文件
Locating Bushing
  • 带圆形法兰 – 相片  2
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: 20 mm
  • d3 -0,05: 24 mm
  • d4 -0,1: 23,9 mm
  • d5: 5,5 mm
  • d6: 50 mm
  • l1: 30 mm
  • d7: 40 mm
  • l2: 15,3 mm
  • l3: 27,5 mm
  • 重量: 62 g
show article view
Locating Bushing

材质 

  • 不锈钢 1.4305  
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22400. 定位衬套  – 带有法兰,用于球锁定销和座销 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins - Customized parts
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Ball Lock Pins
分类:
讯息素材