为了快速紧固,锁定,调整,变换和维安。快速轻松地解开了频繁重复性的连接。
全部版本都是抗腐蚀的。当使用不锈钢1.4542:非常稳固,沉积硬化销与极端负载容量和高耐磨性。
强壮的安全把手(按钮无覆盖).握把的形状可以保护偶然下使用按钮 .
這項商品 22350.1010 - 定位扣件 自锁,带安全把手 / (d1 -0,04 -0,08: 5 mm, l1 +0,6: 70 mm) 為商品項目的相對應商品 定位扣件 自锁,带安全把手 (EH 22340. /EH 22350.)
梢子零件
把手
按钮
弹簧
特殊的样式欢迎洽询。
不锈钢 1.4542 在钢珠下有记号