22400.0308 - Locating Bushing
带有法兰,用于球锁定销和座销 

用于薄片材料,例如。在车辆制造,设备工程,集装箱建造和航空工业。

衬套用于快速且安全的定位扣件 EH 22340., EH 22350., EH 22370., EH 22380., EH 22400 等定位.

法兰的接触表面确保在具有薄壁的部件处的最佳力分布。

所有版本都是抗腐蚀和耐磨的。

這項商品 22400.0308 - Locating Bushing 带有法兰,用于球锁定销和座销  / 带椭圆形凸缘 (d1 H11: 8 mm, d2: 10 mm) 為商品項目的相對應商品 定位衬套  带有法兰,用于球锁定销和座销  (EH 22400.)

版本
相片 
d1 H11 [mm]
d2 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
带椭圆形凸缘
相片 :
1
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
10 mm
品项品号.:
22400.0308
文件
Locating Bushing
  • 带椭圆形凸缘 – 相片  1
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: 10 mm
  • d3 -0,05: 12 mm
  • d4 -0,1: 11,9 mm
  • d5: 4,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 10,3 mm
  • l3: 16,5 mm
  • l4: 30 mm
  • l5: 18 mm
  • l6: 22 mm
  • 重量: 9,8 g
Locating Bushing

材质 

  • 不锈钢 1.4305  
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22400.0308
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins - Special parts
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Ball Lock Pins
分类:
讯息素材