22400.0410 - Locating Bushing
带有法兰,用于球锁定销和座销 

用于薄片材料,例如。在车辆制造,设备工程,集装箱建造和航空工业。

衬套用于快速且安全的定位扣件 EH 22340., EH 22350., EH 22370., EH 22380., EH 22400 等定位.

法兰的接触表面确保在具有薄壁的部件处的最佳力分布。

所有版本都是抗腐蚀和耐磨的。

這項商品 22400.0410 - Locating Bushing 带有法兰,用于球锁定销和座销  / 带圆形法兰 (d1 H11: 10 mm, d2: 13 mm) 為商品項目的相對應商品 定位衬套  带有法兰,用于球锁定销和座销  (EH 22400.)

版本
相片 
d1 H11 [mm]
d2 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
带圆形法兰
相片 :
2
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
13 mm
品项品号.:
22400.0410
文件
Locating Bushing
  • 带圆形法兰 – 相片  2
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: 13 mm
  • d3 -0,05: 16 mm
  • d4 -0,1: 15,9 mm
  • d5: 4,5 mm
  • d6: 35 mm
  • l1: 21 mm
  • d7: 27 mm
  • l2: 10,2 mm
  • l3: 18,5 mm
  • 重量: 23 g
Locating Bushing

材质 

  • 不锈钢 1.4305  
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22400.0410
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins - Special parts
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Ball Lock Pins
分类:
讯息素材