用于薄片材料,例如。在车辆制造,设备工程,集装箱建造和航空工业。
衬套用于快速且安全的定位扣件 EH 22340., EH 22350., EH 22370., EH 22380., EH 22400 等定位.
法兰的接触表面确保在具有薄壁的部件处的最佳力分布。
所有版本都是抗腐蚀和耐磨的。
這項商品 22400.0416 - Locating Bushing 带有法兰,用于球锁定销和座销 / 带圆形法兰 (d1 H11: 16 mm, d2: 20 mm) 為商品項目的相對應商品 定位衬套 带有法兰,用于球锁定销和座销 (EH 22400.)