22400.0312 - Locating Bushing
带有法兰,用于球锁定销和座销 

用于薄片材料,例如。在车辆制造,设备工程,集装箱建造和航空工业。

衬套用于快速且安全的定位扣件 EH 22340., EH 22350., EH 22370., EH 22380., EH 22400 等定位.

法兰的接触表面确保在具有薄壁的部件处的最佳力分布。

所有版本都是抗腐蚀和耐磨的。

這項商品 22400.0312 - Locating Bushing 带有法兰,用于球锁定销和座销  / 带椭圆形凸缘 (d1 H11: 12 mm, d2: 15 mm) 為商品項目的相對應商品 定位衬套  带有法兰,用于球锁定销和座销  (EH 22400.)

版本
相片 
d1 H11 [mm]
d2 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
带椭圆形凸缘
相片 :
1
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
15 mm
品项品号.:
22400.0312
文件
Locating Bushing
  • 带椭圆形凸缘 – 相片  1
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: 15 mm
  • d3 -0,05: 19 mm
  • d4 -0,1: 18,9 mm
  • d5: 4,5 mm
  • l1: 27 mm
  • l2: 15,2 mm
  • l3: 24,5 mm
  • l4: 40 mm
  • l5: 24 mm
  • l6: 30 mm
  • 重量: 33 g
Locating Bushing

材质 

  • 不锈钢 1.4305  
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22400.0312
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins - Special parts
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Ball Lock Pins
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

 

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。