Kraftvolle Schläge mit dem rückschlagfreien Schlegel von Halder

Verschleißfeste und widerstandfähige Einsätze aus Spezialnylon 

Schlag um Schlag wird der Holzpfahl in den Boden getrieben. Eine schweißtreibende Arbeit! Umso ärgerlicher ist es, wenn beim Einschlagen mit einem normalen Vorschlaghammer der Kopf des Holzpfahls stark splittert. Holz ist nun mal weicher als Stahl. Das passiert mit dem rückschlagfreien Schlegel der Erwin Halder KG seltener und wenn doch, nicht so stark. Die Schlageinsätze aus Spezialnylon schonen das Material und der Pfahl bleibt weitgehend unversehrt – und das bei hoher Schlagkraft dank der Schrotfüllung im Kopfrohr.

Der Schlegel der Erwin Halder KG ist der perfekte Schonhammer, um Holzpfähle schonend einzuschlagen, ohne diese stark zu beschädigen. Möglich wird das durch die flachen Einsätze aus Spezialnylon. Sie sind um einiges weicher als herkömmliche Stahlhämmer und damit besser für empfindliche Materialien wie Holz geeignet sowie deutlich gelenkschonender und geräuschärmer. Darüber hinaus sind die auswechselbaren Schlageinsätze enorm widerstandsfähig und verschleißfest. Selbst bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt splittern sie nicht. Die Einsätze bieten herausragende Schlageigenschaften und garantieren eine maximale Festigkeit mit höchster Langlebigkeit.

Auch in puncto Schlagkraft braucht sich der Schlegel nicht verstecken: Sein Kopfrohr ist mit Stahlschrot befüllt. Beim Aufprall der Schlagfläche auf den Pfahl folgt die Schrotfüllung verzögert. So wird der Rückprall minimiert und die Schlagenergie optimal übertragen. Das ermöglicht sehr kraftvolle Schläge, um den Pfosten in den Boden zu treiben.

Der sehr stabile, ergonomisch geformte und lackierte Hickorystiel liegt bei jedem Schlag gut in der Hand. Zudem wirkt der Stiel schwingungsdämpfend und bricht aufgrund der langen Holzfasern in der Regel nicht in zwei Teile. Das vermindert die Verletzungsgefahr deutlich. Zusätzlich bewahren die Stielschutzhülsen am fest verschweißten Hammerkopf den Stiel bei Fehlschlägen vor Beschädigungen. 

Den Schlegel bietet Halder in drei Ausführungen an: mit einem Kopfdurchmesser von 80mm und 3.600 g Gesamtgewicht sowie mit einem Kopfdurchmesser von 100 mm und 5.000 g oder 6.500 g Gesamtgewicht.

 

Holzpfähle einschlagen

Mit dem Schlegel der Erwin Halder KG lassen sich Holzpfähle schonend und gleichzeitig kraftvoll in den Boden treiben.

 

 

 

Schlegel von Halder

Ein stabiler, ergonomisch geformter Hickorystiel, verschließfeste Schlageinsätze aus Spezial-Nylon und ein hochwertiges Kopfrohr gefüllt mit Stahlschrot und Stielschutzhülse: Der Schlegel bietet die perfekte Kombination für hohe Schlagkraft, gelenkschonende Arbeit und maximalen Materialschutz.

Downloads:

Hochauflösende Fotos bitte anfragen unter: bezler.nathalie@halder.de