Schwimm­spanner kompakte Bauform, getrennte Spannung und Verblockung M 12

EH 23320.

Schwimmspanner mit getrennter Spannung und Verblockung zum Spannen und Abstützen von überbestimmten Spannstellen an extrem biegesensiblen Bauteilen. Die Spann- und Stützkraft kann jeweils individuell bestimmt werden.

Die Vorteile des Schwimmspanners sind:

  • Vibrationshemmung während der Bearbeitung.
  • Spannen von Rippen, Sicken und Laschen zur Versteifung bei gespannten Bauteilen.
  • Deformationsfreies Spannen von Rohteilen.
  • Verringerte Spannhöhe aufgrund kompakter Bauweise.

Ihre Auswahl ergab 1 Treffer

gewicht [g]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
gewicht [g]:
1663 g
Artikel-Nr.:
23320.0010
CAD
Dokumente
Schwimmspanner
  • System: V70/L12/L16
  • Gewicht: 1663 g
zur Artikelansicht
Schwimmspanner

Werkstoff

Stellhülse

  • Aluminium, blau eloxiert

Grundkörper

  • Einsatzstahl, nitriert, manganphosphatiert und geschliffen

Spannbacken

  • Einsatzstahl, nitriert, manganphosphatiert

Hinweise

Für spezifische Spannsituationen können die serienmäßig mitgelieferten Spannbacken abgeändert bzw. ausgetauscht werden (siehe Katalogzeichnung: Schraube ISO 4762 - M8 - 12.9, M max. = 43 Nm).

Montage

  1. Schwimmspanner (Befestigungsbohrungen für M 6, siehe Einbauskizze) auf Vorrichtung befestigen.
  2. Höhenanschlag und Schwenkbereich mit Stellhülse justieren und mit Gewindestift klemmen (4x SW 2,5). Bei Einstellung der Höhenbegrenzung nach oben großzügig Spiel berücksichtigen (Werkstücktoleranz).

Bedienung

  1. Schwimmspanner nach unten drücken.
  2. Spannbacken einschwenken.
  3. Schwimmspanner loslassen. Die untere Backe legt sich mit der Kraft der Anlagefeder am Werkstück an.
  4. Die Sechskantmutter (SW 18) anziehen (max. Drehmoment 15 Nm). Die Backen klemmen das Werkstück - der Spanner ist noch schwimmend.
  5. Anschließend die Sechskant-Bundmutter (SW 10) festziehen (max. Drehmoment 10 Nm).
  6. Der Werkstückklemmvorgang ist abgeschlossen.
  7. Entspannen erfolgt in umgekehrter Schrittfolge: Sechskant-Bundmutter (SW 10) lösen - Sechskantmutter (SW 18) lösen - Spannbacken ausschwenken
  8. Schwimmspanner ist in Endstellung.
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23320. Schwimm­spanner – kompakte Bauform, getrennte Spannung und Verblockung M 12
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

Zubehör

Als Zubehör bieten wir Austauschbacken mit vergrößertem Spannbereich - siehe 23320.0050-0058, sowie Pendelbacken - siehe 23320.0148-0156.

Weitere Produkte

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

 

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.