Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 60 Treffer
Ausführung:
Aluminium, blank
Weitere Details
Aluminium, blank, Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 100 mm
l2 : 113 mm
a: 13 mm
d: M6
h: 49 mm
r: 13 mm
t: 10 mm
Gewicht: 90 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, blank
Weitere Details
Aluminium, blank, Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 112 mm
l2 : 125 mm
a: 13 mm
d: M6
h: 49 mm
r: 13 mm
t: 10 mm
Gewicht: 97 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, blank
Weitere Details
Aluminium, blank, Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 117 mm
l2 : 130 mm
a: 13 mm
d: M6
h: 49 mm
r: 13 mm
t: 10 mm
Gewicht: 100 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, blank
Weitere Details
Aluminium, blank, Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 120 mm
l2 : 133 mm
a: 13 mm
d: M6
h: 49 mm
r: 13 mm
t: 10 mm
Gewicht: 97 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, blank
Weitere Details
Aluminium, blank, Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 128 mm
l2 : 141 mm
a: 13 mm
d: M6
h: 51 mm
r: 13 mm
t: 10 mm
Gewicht: 107 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, blank
Weitere Details
Aluminium, blank, Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 160 mm
l2 : 173 mm
a: 13 mm
d: M6
h: 51 mm
r: 13 mm
t: 10 mm
Gewicht: 122 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, blank
Weitere Details
Aluminium, blank, Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 180 mm
l2 : 193 mm
a: 13 mm
d: M6
h: 51 mm
r: 13 mm
t: 10 mm
Gewicht: 128 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, blank
Weitere Details
Aluminium, blank, Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 200 mm
l2 : 213 mm
a: 13 mm
d: M6
h: 51 mm
r: 13 mm
t: 10 mm
Gewicht: 150 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, blank
Weitere Details
Aluminium, blank, Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 235 mm
l2 : 248 mm
a: 13 mm
d: M6
h: 51 mm
r: 13 mm
t: 10 mm
Gewicht: 180 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, blank
Weitere Details
Aluminium, blank, Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 112 mm
l2 : 129 mm
a: 17 mm
d: M8
h: 55 mm
r: 17 mm
t: 12 mm
Gewicht: 163 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, blank
Weitere Details
Aluminium, blank, Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 117 mm
l2 : 134 mm
a: 17 mm
d: M8
h: 55 mm
r: 17 mm
t: 12 mm
Gewicht: 166 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, blank
Weitere Details
Aluminium, blank, Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 120 mm
l2 : 137 mm
a: 17 mm
d: M8
h: 55 mm
r: 17 mm
t: 12 mm
Gewicht: 200 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, blank
Weitere Details
Aluminium, blank, Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 125 mm
l2 : 142 mm
a: 17 mm
d: M8
h: 55 mm
r: 17 mm
t: 12 mm
Gewicht: 176 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, blank
Weitere Details
Aluminium, blank, Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 128 mm
l2 : 154 mm
a: 17 mm
d: M8
h: 55 mm
r: 17 mm
t: 12 mm
Gewicht: 180 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, blank
Weitere Details
Aluminium, blank, Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 160 mm
l2 : 177 mm
a: 17 mm
d: M8
h: 57 mm
r: 17 mm
t: 12 mm
Gewicht: 217 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, blank
Weitere Details
Aluminium, blank, Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 179 mm
l2 : 196 mm
a: 17 mm
d: M8
h: 57 mm
r: 17 mm
t: 12 mm
Gewicht: 234 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, blank
Weitere Details
Aluminium, blank, Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 192 mm
l2 : 209 mm
a: 17 mm
d: M8
h: 57 mm
r: 17 mm
t: 12 mm
Gewicht: 240 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, blank
Weitere Details
Aluminium, blank, Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 300 mm
l2 : 317 mm
a: 17 mm
d: M8
h: 57 mm
r: 17 mm
t: 12 mm
Gewicht: 344 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, blank
Weitere Details
Aluminium, blank, Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 400 mm
l2 : 417 mm
a: 17 mm
d: M8
h: 57 mm
r: 17 mm
t: 12 mm
Gewicht: 436 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, blank
Weitere Details
Aluminium, blank, Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 500 mm
l2 : 517 mm
a: 17 mm
d: M8
h: 57 mm
r: 17 mm
t: 12 mm
Gewicht: 538 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, schwarz
Weitere Details
Aluminium, schwarz, Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 100 mm
l2 : 113 mm
a: 13 mm
d: M6
h: 49 mm
r: 13 mm
t: 10 mm
Gewicht: 100 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, schwarz
Weitere Details
Aluminium, schwarz, Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 112 mm
l2 : 125 mm
a: 13 mm
d: M6
h: 49 mm
r: 13 mm
t: 10 mm
Gewicht: 98 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, schwarz
Weitere Details
Aluminium, schwarz, Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 117 mm
l2 : 130 mm
a: 13 mm
d: M6
h: 49 mm
r: 13 mm
t: 10 mm
Gewicht: 100 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, schwarz
Weitere Details
Aluminium, schwarz, Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 120 mm
l2 : 133 mm
a: 13 mm
d: M6
h: 49 mm
r: 13 mm
t: 10 mm
Gewicht: 104 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Griff
Aluminium, gezogen, blank, gleitgeschliffen
Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 schwarz
Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt
Rostfreier Stahl 1.4301, gleitpoliert, metallisch glänzend
Montage
Montage von der Rückseite.
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.