Sta­bil­spann­ba­cken

EH 23240.

Durch eine große Spannbacke eignet sich der Spanner zum seitlichen Spannen von hohen Werkstücken.

Die Spannkraft wirkt nach vorn und unten. Die Spannplatte ist umdrehbar auf die geschliffene oder geriffelte Seite.

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

h3 [mm]
b2 [mm]
l1 [mm]
Nu­ten­nenn­maß a [mm]
Spann­kraft F1 [kN]
Spann­kraft F2 [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
h3 [mm]:
99 mm
b2 [mm]:
65 mm
l1 [mm]:
177,5 mm
Nu­ten­nenn­maß a [mm]:
12 mm 14 mm 16 mm 18 mm
Spann­kraft F1 [kN]:
8 kN 15 kN 20 kN 28 kN
Spann­kraft F2 [kN]:
1,2 kN 2,2 kN 3,0 kN 4,2 kN
Artikel-Nr.:
23240.0012
CAD
Dokumente
Stabilspannbacken
  • b1: 19 mm
  • c: 8 mm
  • h1: 85 mm
  • h2: 37 mm
  • h3: 99 mm
  • h4: 40 mm
  • b2: 65 mm
  • l1: 177,5 mm
  • l2: 112,5 mm
  • e: 12 mm
  • Nutennennmaß a: 12 mm 14 mm 16 mm 18 mm
  • Spannkraft F1:  8 kN 15 kN 20 kN 28 kN
  • Spannkraft F2: 1,2 kN 2,2 kN 3,0 kN 4,2 kN
  • Gewicht: 4 kg
zur Artikelansicht
Stabilspannbacken
h3 [mm]:
118 mm
b2 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
226,5 mm
Nu­ten­nenn­maß a [mm]:
20 mm 22 mm 24 mm 28 mm 30 mm
Spann­kraft F1 [kN]:
30 kN 30 kN 32 kN 32 kN 36 kN
Spann­kraft F2 [kN]:
4,5 kN 4,5 kN 4,8 kN 4,8 kN 5,4 kN
Artikel-Nr.:
23240.0020
CAD
Dokumente
Stabilspannbacken
  • b1: 26 mm
  • c: 11 mm
  • h1: 100 mm
  • h2: 45 mm
  • h3: 118 mm
  • h4: 40 mm
  • b2: 75 mm
  • l1: 226,5 mm
  • l2: 136,5 mm
  • e: 12 mm
  • Nutennennmaß a: 20 mm 22 mm 24 mm 28 mm 30 mm
  • Spannkraft F1: 30 kN 30 kN 32 kN 32 kN 36 kN
  • Spannkraft F2: 4,5 kN 4,5 kN 4,8 kN 4,8 kN 5,4 kN
  • Gewicht: 7 kg
zur Artikelansicht
Stabilspannbacken

Werkstoff

Grundkörper

  • Temperguss

Spannbacken

  • Stahl, einsatzgehärtet
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23240. Stabilspannbacken
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.