Ku­gel­rol­len mit Befestigungselementen

EH 22750.

Kugelrollen sind Bausteine in Fördersystemen, Zuführungen, an Bearbeitungs- und Verpackungseinrichtungen. Es können beispielsweise Teile leicht verschoben, gedreht und gelenkt werden.

Ihre Auswahl ergab 6 Treffer

Aus­füh­rung
d1 [mm]
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]
dy­na­mi­sche Trag­zahl C [N]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Kugel aus Kugellagerstahl
d1 [mm]:
24 mm
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]:
15 mm
dy­na­mi­sche Trag­zahl C [N]:
500 N
Artikel-Nr.:
22750.0104
CAD
Dokumente
Kugelrollen
  • Kugel aus Kugellagerstahl
  • d1 -0,13: 24 mm
  • Kugeldurchmesser: 15 mm
  • d2: 31 mm
  • h1 ±0,2: 9,5 mm
  • h2: 20,5 mm
  • h3: 5,5 mm
  • H1 min.: 1,5 mm
  • Aufnahmebohrung D1: 24 mm
  • dynamische Tragzahl C: 500 N
  • Gewicht: 42 g
zur Artikelansicht
Kugelrollen
Aus­füh­rung:
Kugel aus Kugellagerstahl
d1 [mm]:
36 mm
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]:
22 mm
dy­na­mi­sche Trag­zahl C [N]:
1300 N
Artikel-Nr.:
22750.0108
CAD
Dokumente
Kugelrollen
  • Kugel aus Kugellagerstahl
  • d1 -0,16: 36 mm
  • Kugeldurchmesser: 22 mm
  • d2: 45 mm
  • h1 ±0,2: 9,8 mm
  • h2: 28,6 mm
  • h3: 6 mm
  • H1 min.: 2 mm
  • Aufnahmebohrung D1: 36 mm
  • dynamische Tragzahl C: 1300 N
  • Gewicht: 144 g
zur Artikelansicht
Kugelrollen
Aus­füh­rung:
Kugel aus Kugellagerstahl
d1 [mm]:
45 mm
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]:
30 mm
dy­na­mi­sche Trag­zahl C [N]:
2500 N
Artikel-Nr.:
22750.0112
CAD
Dokumente
Kugelrollen
  • Kugel aus Kugellagerstahl
  • d1 -0,16: 45 mm
  • Kugeldurchmesser: 30 mm
  • d2: 55 mm
  • h1 ±0,3: 13,8 mm
  • h2: 37,5 mm
  • h3: 8 mm
  • H1 min.: 2,5 mm
  • Aufnahmebohrung D1: 45 mm
  • dynamische Tragzahl C: 2500 N
  • Gewicht: 292 g
zur Artikelansicht
Kugelrollen
Aus­füh­rung:
Kugel aus rostfreiem Stahl
d1 [mm]:
24 mm
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]:
15 mm
dy­na­mi­sche Trag­zahl C [N]:
370 N
Artikel-Nr.:
22750.0124
CAD
Dokumente
Kugelrollen
  • Kugel aus rostfreiem Stahl
  • d1 -0,13: 24 mm
  • Kugeldurchmesser: 15 mm
  • d2: 31 mm
  • h1 ±0,2: 9,5 mm
  • h2: 20,5 mm
  • h3: 5,5 mm
  • H1 min.: 1,5 mm
  • Aufnahmebohrung D1: 24 mm
  • dynamische Tragzahl C: 370 N
  • Gewicht: 42 g
zur Artikelansicht
Kugelrollen
Aus­füh­rung:
Kugel aus rostfreiem Stahl
d1 [mm]:
36 mm
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]:
22 mm
dy­na­mi­sche Trag­zahl C [N]:
970 N
Artikel-Nr.:
22750.0128
CAD
Dokumente
Kugelrollen
  • Kugel aus rostfreiem Stahl
  • d1 -0,16: 36 mm
  • Kugeldurchmesser: 22 mm
  • d2: 45 mm
  • h1 ±0,2: 9,8 mm
  • h2: 28,6 mm
  • h3: 6 mm
  • H1 min.: 2 mm
  • Aufnahmebohrung D1: 36 mm
  • dynamische Tragzahl C: 970 N
  • Gewicht: 143 g
zur Artikelansicht
Kugelrollen
Aus­füh­rung:
Kugel aus rostfreiem Stahl
d1 [mm]:
45 mm
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]:
30 mm
dy­na­mi­sche Trag­zahl C [N]:
1900 N
Artikel-Nr.:
22750.0132
CAD
Dokumente
Kugelrollen
  • Kugel aus rostfreiem Stahl
  • d1 -0,16: 45 mm
  • Kugeldurchmesser: 30 mm
  • d2: 55 mm
  • h1 ±0,3: 13,8 mm
  • h2: 37,5 mm
  • h3: 8 mm
  • H1 min.: 2,5 mm
  • Aufnahmebohrung D1: 45 mm
  • dynamische Tragzahl C: 1900 N
  • Gewicht: 290 g
zur Artikelansicht
Kugelrollen

Werkstoff

Deckel

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Gehäuse

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Kugel

  • Kugellagerstahl
  • Rostfreier Stahl
Produkt
Artikel-Nr.
Verfügbar
Produkt:
Montagedorn
passend für Kugelrolle: 24 mm
Artikel-Nr.:
22750.0144
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • passend für Kugelrolle: 24 mm
  • Gewicht: 451 g
Produkt:
Montagedorn
passend für Kugelrolle: 36 mm
Artikel-Nr.:
22750.0148
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • passend für Kugelrolle: 36 mm
  • Gewicht: 480 g
Produkt:
Montagedorn
passend für Kugelrolle: 45 mm
Artikel-Nr.:
22750.0152
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • passend für Kugelrolle: 45 mm
  • Gewicht: 503 g

Montage

Die Fixierung erfolgt mit federnden Krallen, die eine große Toleranz an der Aufnahmebohrung zulassen.

Diese Kugelrollen können leicht von der Funktionsseite her montiert und demontiert werden.

Aufgrund der schrägen Deckelform sollte der Montagedorn EH 22750. verwendet werden.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22750. Kugelrollen – mit Befestigungselementen
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montageanleitung Kugelrollen (EH 22750.)
Kategorie:
Bedienungsanleitung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.