Schar­nie­re einseitig verlängert

EH 25165.

Die unterschiedlichen Ausführungen decken viele Anwendungsfälle, die eine geringe Belastung erfordern, ab.

Diese Scharniere aus Blech zeichnen sich durch die einfache Bauweise und die verschiedenen Ausführungen aus:

  • ohne Bohrungen
  • mit Bohrungen
  • mit Bohrungen für Senkkopfschrauben

Bei der Ausführung ohne Bohrung kann die Montage durch Schweißen oder Einbringung von einem spezifischen Bohrbild erfolgen.

Ihre Auswahl ergab 20 Treffer

Werk­stoff
Aus­füh­rung
Bild
b1 [mm]
l1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Bohrungen
Bild:
1
b1 [mm]:
45 mm
l1 [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
25165.0035
Dokumente
Scharniere
  • ohne Bohrungen – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • b1: 45 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 3 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Haltekraft F1: ~ 700 N
  • Haltekraft F2: ~ 500 N
  • Haltekraft F3: ~ 450 N
  • Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Bohrungen
Bild:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
25165.0055
Dokumente
Scharniere
  • ohne Bohrungen – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • b1: 60 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • Haltekraft F1: ~ 1200 N
  • Haltekraft F2: ~ 1000 N
  • Haltekraft F3: ~ 1000 N
  • Gewicht: 47 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Bohrungen
Bild:
1
b1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
25165.0070
Dokumente
Scharniere
  • ohne Bohrungen – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • b1: 75 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Haltekraft F1: ~ 1600 N
  • Haltekraft F2: ~ 2000 N
  • Haltekraft F3: ~ 1000 N
  • Gewicht: 81 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Bohrungen
Bild:
1
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel-Nr.:
25165.0080
Dokumente
Scharniere
  • ohne Bohrungen – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Haltekraft F1: ~ 1100 N
  • Haltekraft F2: ~ 2500 N
  • Haltekraft F3: ~ 1000 N
  • Gewicht: 111 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen
Bild:
2
b1 [mm]:
45 mm
l1 [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
25165.0135
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • b1: 45 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 24 mm
  • d2: 3 mm
  • b3: 9 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Haltekraft F1: ~ 700 N
  • Haltekraft F2: ~ 500 N
  • Haltekraft F3: ~ 450 N
  • l2: 18 mm
  • Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen
Bild:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
25165.0155
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • b1: 60 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 32,5 mm
  • d2: 4 mm
  • b3: 12,5 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • d1: 4,2 mm
  • h2: 2 mm
  • Haltekraft F1: ~ 1200 N
  • Haltekraft F2: ~ 1000 N
  • Haltekraft F3: ~ 1000 N
  • l2: 18 mm
  • Gewicht: 45 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen
Bild:
2
b1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
25165.0170
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • b1: 75 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 40 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 15 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h2: 2 mm
  • Haltekraft F1: ~ 1600 N
  • Haltekraft F2: ~ 2000 N
  • Haltekraft F3: ~ 1000 N
  • l2: 30 mm
  • Gewicht: 79 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen
Bild:
2
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel-Nr.:
25165.0180
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 48 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h2: 2 mm
  • Haltekraft F1: ~ 1100 N
  • Haltekraft F2: ~ 2500 N
  • Haltekraft F3: ~ 1000 N
  • l2: 36 mm
  • Gewicht: 108 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen
Bild:
2
b1 [mm]:
45 mm
l1 [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
25165.1035
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen – Bild 2, Stahl
  • b1: 45 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 24 mm
  • d2: 3 mm
  • b3: 9 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Haltekraft F1: ~ 700 N
  • Haltekraft F2: ~ 500 N
  • Haltekraft F3: ~ 450 N
  • l2: 18 mm
  • Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen
Bild:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
25165.1055
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen – Bild 2, Stahl
  • b1: 60 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 32,5 mm
  • d2: 4 mm
  • b3: 12,5 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • d1: 4,2 mm
  • h2: 2 mm
  • Haltekraft F1: ~ 1200 N
  • Haltekraft F2: ~ 1000 N
  • Haltekraft F3: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • Gewicht: 45 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen
Bild:
2
b1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
25165.1070
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen – Bild 2, Stahl
  • b1: 75 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 40 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 15 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h2: 2 mm
  • Haltekraft F1: ~ 1600 N
  • Haltekraft F2: ~ 2000 N
  • Haltekraft F3: ~ 1000 N
  • l2: 30 mm
  • Gewicht: 79 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen
Bild:
2
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel-Nr.:
25165.1080
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen – Bild 2, Stahl
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 48 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h2: 2 mm
  • Haltekraft F1: ~ 1100 N
  • Haltekraft F2: ~ 2500 N
  • Haltekraft F3: ~ 1000 N
  • l2: 36 mm
  • Gewicht: 108 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen für Senkkopfschrauben
Bild:
3
b1 [mm]:
45 mm
l1 [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
25165.0235
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen für Senkkopfschrauben – Bild 3, Rostfreier Stahl
  • b1: 45 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 24 mm
  • d2: 3 mm
  • b3: 9 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • d1: 4 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Haltekraft F1: ~ 700 N
  • d3: 6,4 mm
  • Haltekraft F2: ~ 500 N
  • Haltekraft F3: ~ 450 N
  • l2: 18 mm
  • Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen für Senkkopfschrauben
Bild:
3
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
25165.0255
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen für Senkkopfschrauben – Bild 3, Rostfreier Stahl
  • b1: 60 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 32,5 mm
  • d2: 4 mm
  • b3: 12,5 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • d1: 5 mm
  • h2: 2 mm
  • Haltekraft F1: ~ 1200 N
  • d3: 8,3 mm
  • Haltekraft F2: ~ 1000 N
  • Haltekraft F3: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • Gewicht: 45 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen für Senkkopfschrauben
Bild:
3
b1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
25165.0270
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen für Senkkopfschrauben – Bild 3, Rostfreier Stahl
  • b1: 75 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 40 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 15 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5 mm
  • h2: 2 mm
  • Haltekraft F1: ~ 1600 N
  • d3: 8,3 mm
  • Haltekraft F2: ~ 2000 N
  • Haltekraft F3: ~ 1000 N
  • l2: 30 mm
  • Gewicht: 79 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen für Senkkopfschrauben
Bild:
3
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel-Nr.:
25165.0280
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen für Senkkopfschrauben – Bild 3, Rostfreier Stahl
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 48 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5 mm
  • h2: 2 mm
  • Haltekraft F1: ~ 1100 N
  • d3: 8,3 mm
  • Haltekraft F2: ~ 2500 N
  • Haltekraft F3: ~ 1000 N
  • l2: 36 mm
  • Gewicht: 108 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen für Senkkopfschrauben
Bild:
3
b1 [mm]:
45 mm
l1 [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
25165.2035
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen für Senkkopfschrauben – Bild 3, Stahl
  • b1: 45 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 24 mm
  • d2: 3 mm
  • b3: 9 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • d1: 4 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Haltekraft F1: ~ 700 N
  • d3: 6,4 mm
  • Haltekraft F2: ~ 500 N
  • Haltekraft F3: ~ 450 N
  • l2: 18 mm
  • Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen für Senkkopfschrauben
Bild:
3
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
25165.2055
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen für Senkkopfschrauben – Bild 3, Stahl
  • b1: 60 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 32,5 mm
  • d2: 4 mm
  • b3: 12,5 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • d1: 5 mm
  • h2: 2 mm
  • Haltekraft F1: ~ 1200 N
  • d3: 8,3 mm
  • Haltekraft F2: ~ 1000 N
  • Haltekraft F3: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • Gewicht: 45 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen für Senkkopfschrauben
Bild:
3
b1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
25165.2070
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen für Senkkopfschrauben – Bild 3, Stahl
  • b1: 75 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 40 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 15 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5 mm
  • h2: 2 mm
  • Haltekraft F1: ~ 1600 N
  • d3: 8,3 mm
  • Haltekraft F2: ~ 2000 N
  • Haltekraft F3: ~ 1000 N
  • l2: 30 mm
  • Gewicht: 79 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen für Senkkopfschrauben
Bild:
3
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel-Nr.:
25165.2080
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen für Senkkopfschrauben – Bild 3, Stahl
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 48 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5 mm
  • h2: 2 mm
  • Haltekraft F1: ~ 1100 N
  • d3: 8,3 mm
  • Haltekraft F2: ~ 2500 N
  • Haltekraft F3: ~ 1000 N
  • l2: 36 mm
  • Gewicht: 108 g
zur Artikelansicht
Scharniere

Werkstoff

Grundkörper

  • Rostfreier Stahl 1.4301
  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

Achse

  • Rostfreier Stahl 1.4301
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 25165. Scharniere – einseitig verlängert
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.